メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

スマート止水弁

概要

説明

水漏れが検出された場合、さらなる損傷や費用のかかる修理を防ぐために、迅速な対応が必要です。 止水システムは、漏水検出に応じて給水を自動的に閉じることができ、住宅用と商業用の両方の不動産に効果的な保護層を提供します。

この止水システムは、 スマート水漏れセンサ とシームレスに統合され、手動の人間の介入を必要とせずに自動的に対策を講じます。 これは、フルブリッジHVPAK™を使用して水バルブを開閉することにより、パイプの破損による水こぼれによる損傷を軽減または完全に回避することができます。 このデザインは、Wi-FiまたはBluetooth®を介したスマート接続を特徴としており、ユーザとインタフェースを取り、そのステータスをユーザに警告します。

システムの利点 :

  • Wi-Fi接続を使用して水漏れを遮断し、システムをすばやくリアルタイムで制御します。
  • 高い水分レベルや水漏れは、 スマート水漏れセンサ または手動コマンド(MQTTなど)で複数のアラートチャネルに示されます。
  • バッテリバックアップは、停電時にシステムを動作させ続け、継続的で信頼性の高い動作を保証します。
  • ソーラーエナジハーベスティングにより、主電源なしでセンサを使用できるため、展開オプションが広がります。
  • 超低消費電力のDC/DCおよびWi-Fiにより、長時間の運転と待受が可能です。
  • Bluetooth Low Energy(LE)5は、スマートフォンによる試運転を簡素化し、セットアップ時間と設置を削減します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.410Full-Bridge HVPAKFull-Bridge HVPAKFull-BridgeHVPAKI2CI2CI2CSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU154EU154EU154Diode - LEDSheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Darlington.651Sheet.48Darlington.254Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63TabletSheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Touch KeySheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79SignalSheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Diode - LED.101Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Darlington.651Sheet.113Darlington.254Diode - LED.110Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Darlington.651Sheet.122Darlington.254Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.14732.768kHz32.768kHz32.768kHzConnection OKConnection OKConnection OKMoisture/AlarmMoisture/AlarmMoisture/AlarmWi-Fi/MQTT RxWi-Fi/MQTT RxWi-Fi/MQTT Rx NNNNSheet.178Sheet.197Sheet.198Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Sheet.209Larger Solar CellLarger Solar CellLarger Solar CellBattery Li-ion.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Alternative power supply by USB or Solar Energy HarvestingAlternative power supply by USB or Solar Energy HarvestingAlternative power supply by USB or Solar Energy Harvesting>0.5V>0.5V>0.5V3.8Vtyp3.8Vtyp3.8VtypPower SwitchPower SwitchPower SwitchChargeChargeChargeDiode - LED.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Darlington.651Sheet.238Darlington.254Battery Li-ion BackupBattery Li-ion BackupBattery Li-ion Backup5V 500mAmax5V/500mAmax5V/500mAmaxDiode.242Sheet.243Sheet.244Sheet.245Diode.246Sheet.247Sheet.248Connector 1.2495V5V5VSheet.251N-Channel MOSFETSheet.256Sheet.257Sheet.258Sheet.259Sheet.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.265Sheet.266Sheet.267Sheet.268Sheet.269Connect.50Sheet.271Sheet.272Sheet.273Transformer Inductor Iron CoreLine.841Inductor Air Core.212Sheet.277Sheet.278Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.284Sheet.285Line.29N-Channel MOSFET.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Sheet.297Sheet.298Sheet.299Sheet.300Sheet.301Connect.50Sheet.303Sheet.304Sheet.305N-Channel MOSFET.306Sheet.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.311Sheet.312Sheet.313Sheet.314Sheet.315Sheet.316Sheet.317Sheet.318Sheet.319Sheet.320Connect.50Sheet.322Sheet.323Sheet.324N-Channel MOSFET.325Sheet.326Sheet.327Sheet.328Sheet.329Sheet.330Sheet.331Sheet.332Sheet.333Sheet.334Sheet.335Sheet.336Sheet.337Sheet.338Sheet.339Connect.50Sheet.341Sheet.342Sheet.343GroundSheet.345Sheet.346Ground.347Sheet.348Sheet.349Sheet.353Sheet.354Sheet.355Sheet.356Sheet.359Sheet.360Connector 1.168Connector 1.168.362Sheet.3633.3V3.3V3.3VBistatic/Pulsed Solenoid to Open/Close Water ValveBistatic/Pulsed Solenoid to Open/Close Water ValveBistatic/Pulsed Solenoid to Open/Close Water ValveSheet.3662 222Sheet.369Sheet.370Sheet.371Sheet.372Connector 1.168.3733Apk3Apk3Apk 3Apk3Apk3ApkSheet.376Sheet.377Sheet.378Sheet.380Sheet.381Sheet.382Negative Power RailLine.758Line.759...mF...mF...mF 3.3V3.3V3.3VSheet.388Connector 1.168.389ShuntSheet.391Sheet.392Sheet.393Sheet.394Sheet.395Sheet.396Sheet.397Sheet.398Sheet.399Connector 1.168.40212V 0.5Amax12V/0.5Amax12V/0.5Amax27R27R27RConnector 1.168.407Sheet.408HVPAKHVPAKHVPAKEnableEnableEnableSheet.409ULP Wi-Fi Bluetooth5 ModuleULP Wi-Fi Bluetooth5 ModuleULP Wi-Fi Bluetooth5 ModuleRF Osc.RF Osc.RF Osc.I2CI2CI2C GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIO GPIOGPIOGPIORTCRTCRTC GPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOVddVddVddSheet.202Sheet.2032.4GHz Antenna2.4GHz Antenna2.4GHz AntennaBT5 PHYBT5 PHYBT5 PHYWi-Fi PHYWi-Fi PHYWi-Fi PHYLi-ion Battery ChargerLi-ion Battery ChargerLi-ion Battery ChargerLow lQ Buck-BoostLow IQ Buck-BoostLow IQ Buck-BoostUSB ConnectorUSB ConnectorUSB ConnectorLow Voltage BoostLow Voltage BoostLow Voltage Boost
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/smart-water-solution/74
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。