メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

工業用精密温度制御

概要

説明

工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。 このシステムは、高精度アナログフロントエンドを内蔵した32ビットMCUを使用することで、最小限の部品で正確な温度測定を提供します。

このシステムのメリット:

  • 24ビット デルタシグマADCを搭載した高集積MCUにより、BOM数が削減されます。
  • 高静電放電(ESD)保護を備えたRS-485トランシーバは、産業環境での信頼性の高い動作を可能にします。
  • 低ノイズLDOと電圧リファレンスにより、高精度の測定が保証されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1RelaysRelaysRelaysConnector ArrowConnector LineConnector Arrow.102Connector Arrow.103Connector Arrow.1043.105Label Text 10pt.104633Sheet.1073.108Label Text 10pt.104633Sheet.110Sheet.111US085US085US085Bi-directionalConnector Arrow.84Connector Arrow.865V5V5V3.3V3.3V3.3VConnector Arrow.89Connector Arrow.90Connector Arrow.91Connector Arrow.923Label Text 10pt.104633Sheet.953.96Label Text 10pt.104633Sheet.98Sheet.101Connector Arrow.112Connector 1.160Connector Arrow.114Connector 1.115Connector 1.1162.5V2.5V2.5V24V24V24VConnector Arrow.122Voltage ReferenceVoltage ReferenceVoltage ReferenceTransceiverTransceiverTransceiverAUX PowerAUX PowerAUX PowerSheet.80MCUMCUMCUGPIOGPIOGPIOConnector ArrowConnector Arrow.76Connector Arrow.77Connector Arrow.78PGAPGAPGAMUXMUXMUX24-bit24-bit D-S24-bitD-SMUX.74UARTUARTLDOLDOLDOBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorPassive FiltersPassive FiltersPassive FiltersThermocoupleComponent block.745Component block.631ThermocoupleThermocoupleThermocoupleTemp SensorComponent block.751Component block.747Component block.748Temp SensorTemp SensorTemp SensorConnector Arrow.77
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。