ルネサスでは、制御用マイコンとしてRX13Tグループ、RX23Tグループ、RL78,/G1Fグループ、RL78/G14グループを、表示操作マイコンとしてRL78/L1xシリーズ、タッチキーマイコンとしてRX130グループ(48~100pin)、RA2L1グループなどをご用意し、IH制御の高性能化や低消費電力化、コスト低減のご要望にもお応えします。
また、電化製品の入力電流に含まれる高調波成分に関する規制が強化される傾向にあり、ルネサスでは高調波成分の抑制効果を発揮するPFC電源用IC(力率制御IC)もラインアップしています。