テレマティクスボックスは無線ゲートウェイとして、4G遠隔無線通信、GPS衛星測位、加速度センシング、CAN通信などの機能を通じて車両全体の遠隔通信インターフェースを提供し、走行データ収集、走行軌跡記録、車両故障監視、車両遠隔操作・制御(ロック解除、エアコン制御、ウィンドウ制御、送信機トルク制限、エンジンの始動と停止)、運転行動分析、4G無線ホットスポット共有などのサービスを提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78201 40V 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RAA211450 Integrated FET 42V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL78213 3A Low Quiescent Current, High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RYZ014A LTE セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
RYZ024A グローバルバンド対応LTE Cat-M1セルラー IoT モジュール
|
セルラー IoTモジュール | ご購入 / サンプル |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
HS4003 デジタル出力を備えた高性能な±2.5%相対湿度および温度センサー
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/F14 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |