ワイパ制御には滑らかなモータ制御が要求されます。ルネサスは、16ビットCPUコアを搭載し高性能なモータ制御を実現する小型マイコンを幅広くラインアップしています。
ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
ボディアプリケーション用車載ハイエンドマイクロコントローラ
CAN/LIN/IEBus・メモリラインナップを強化した車載用マイクロコントローラ
低消費電流車載用マイクロコントローラ
40 V – 60 A – N-channel Power MOS FET (Product Inquiry)
Nch Single Power MOSFET 40V 90A 2.8mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive
Nch Single Power MOSFET 40V 60A 3.85mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive
Nch Single Power MOSFET 40V 75A 5.7mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive