革新的な3 レベル トポロジにより、優れた熱効率が実現され、コンパクトなサイズで電力損失が最大40% 削減されます。
Arm® Cortex®-A55、Ethos™ -U55 NPUにより、1.8GHz処理速度、高度なグラフィックスと高速コネクティビティを実現できます。
信頼性が高く、駆動しやすい高電圧GaNが、マルチキロワットシステムに最高の効率をもたらします。
RA2T1 Arm® Cortex®-M23 MCU は、コスト重視のシングルモータアプリケーション向けに、高度なモータ制御、高精度センシング、高効率駆動を提供します。
アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション
ルネサス2024年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括
技術イベントやウェビナーのプレビュー
ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。