メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。(*)同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。動作検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。

* VLP[4.19-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い2029/1Hに終了します。
  最新バージョンのVLP[5.10-CIP]の使用を推奨します。
  CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。

特長

  • Linuxカーネル
    • 10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。
    • 64bitプロセッサ (AArch64) での動作に対応。
  • Device Driver
  • Media Player IF
    • 汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供
  • Video Codec
    • H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダを標準IF (OpenMAX) で提供。
  • Videoデータ処理
    • 表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。
  • グラフィックス機能
    • OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(PowerVR Rogue)。

リリース情報

  • (次回予定)2026/5/E: 4.19-CIP版 VLP/64 1.0.23
  • 2025/11/28:4.19-CIP VLP/64 1.0.22
  • 2024/11/30:4.19-CIP VLP/64 1.0.21
  • 2024/5/31:4.19-CIP VLP/64 1.0.20(4.19-CIP版と4.19-CIP-RT版を統合しました)
  • 2024/2/29:4.19-CIP-RT版 VLP64 1.0.19-RT
  • 2024/2/29:4.19-CIP版VLP64 1.0.18-update1
  • 2023/11/30:4.19-CIP版VLP64 1.0.18
  • 2023/8/31: 4.19-CIP版 VLP64 1.0.17-RT
  • 2023/5/31: 4.19-CIP版VLP64 1.0.16
  • 2023/2/28: 4.19-CIP-RT版 VLP64 1.0.15-RT
  • 2022/11/30: 4.19-CIP版 VLP64 1.0.14
  • 2022/8/31: 4.19-CIP-RT版 VLP64 1.0.13-RT
  • 2022/5/31: 4.19-CIP版 VLP64 1.0.12
  • 2022/2/28: 4.19-CIP-RT版 VLP64 1.0.11-RT

ターゲットデバイス

対象リファレンスボード

  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)

先ずLinuxパッケージをダウンロードしてください。リリースノートに評価環境の構築とビルドする方法が記載されています。また、マルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。

* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

評価版

ダウンロード説明バージョン補足情報
RZ/G Verified Linux Package for 64bit kernel V1.0.22 (RTK0EF0045Z0011AZJ-v1.0.22.zip) (ZIP)動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。このパッケージには H.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能のライブラリを含んでいます。 別途,マルチメディアパッケージをダウンロードする必要はありません。
利用には評価版ライセンス契約書への同意が必要です。
V1.0.22OSS + Proprietary
Open source packages (oss_pkg_v1022.7z) (7Z)OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。V1.0.22OSS
Diff files of Yocto recipes (v1021-to-v1022.patch.tar.gz) (GZ)

Diff files of OSS packages (v1021-to-v1022.oss_packages.7z) (7Z)

RZ/G Verified Linux Package for 64bit Kernel Version 1.0.22 Patch Application Guide (PDF)
V1.0.21からV1.0.22の差分です。V1.0.22からのバージョンアップを行うためのパッチファイルです。V1.0.22OSS
Yocto recipe packages for HTML5 (Gecko68) [VLP64 v1.0.22] (rzg2_bsp_gecko68_v1022.tar.gz) (GZ)

Yocto recipe packages for HTML5 (Gecko78) [VLP64 v1.0.22] (rzg2_bsp_gecko78_v1022.tar.gz) (GZ)

RZ/G Verified Linux Package for 64bit Kernel Version 1.0.22 Release Note for HTML5 (PDF)

Open source packages for HTML5 (Gecko78) (oss_pkg_gecko78_v1022.7z) (7Z)

Open source packages for HTML5 (Gecko68) (oss_pkg_gecko68_v1022.7z) (7Z)
KernelにHTML5(Gecko)を追加するソフトウェアパッケージです。
ご希望のGeckoバージョンの基本パッケージ(Gecko68またはGecko78)をお使いください。OSSパッケージはOSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。
V1.0.22 

製品版

ダウンロード説明
Yocto package for RZ/G2 Verified Linux Package [4.19-CIP] v1.0.22 Product Version (RTK0EF0045Z0012AZJ_VLP64v1022_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。

関連ドキュメント

ダウンロード説明
RZ/G2 Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9002AZJ-v1.0.22) (ZIP)Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

  • 検証済みLinuxパッケージ(VLP)に対し、以下のサポートをリリース日より1年間,無償で提供します。
 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。