メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

本RZ/A2Mソフトウェア開発キットは、市場投入までの期間短縮に貢献します。

ダウンロード

AzureRTOSソフトウェア開発キットについては、 こちらをご覧ください。

注:TES Guiliani-Lite pre-paid licenseの提供は終了しました。

RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、LCD出力、画像調整など、RZ/A2Mの各種機能をサポートするRZ/A2M向けソフトウェア開発キットです。 本パッケージは、RZ/A2MおよびFreeRTOS向けのデバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルプログラムで構成されています。

* RZ/A2M Evaluation Board Kit は別途購入が必要です。

特長

  • 開発に利用できるドライバ用サンプルプログラムおよびアプリケーションサンプルプログラムを同梱しているため、RZ/A2Mの周辺機能をすぐに利用開始できます。
  • DRPライブラリ により、さまざまな画像処理を容易に高速化できます。
  • スマート・コンフィグレータを使用することで、ルネサスのドライバをお客様のシステムへ容易に組み込むことができます。
  • QE for Display(e2 studioプラグイン)と組み合わせることで、GUIを用いて画質やLCDタイミングの調整を容易に行えます。
  • QE for Camera(e2 studioプラグイン)と組み合わせることで、GUIを用いてカメラモジュールの設定やカメラタイミングの調整を容易に行えます。

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

RZ/A2M Software Packageの構成

RZ/A2M Software Packageは、基本パッケージと応用パッケージで構成されています。

画像
RZ/A2M Software Package Structure

基本パッケージは、RZ/A2M Software Packageがサポートするすべてのドライバソフトウェアと、それらを使用するサンプルアプリケーションプログラムを含むパッケージです。
応用パッケージは、特定用途向けに個別パッケージとして提供されます。 各パッケージには、サンプルアプリケーションと、それを動作させるために必要なドライバソフトウェアが含まれています。
各パッケージでサポートされる機能については、以下の表をご参照ください。

項目基本機能基本
パッケージ
応用パッケージ
RZ/A2M
Simple
Applications
Package
RZ/A2M
2D Barcode
Package
RZ/A2M
IRIS
Package
RZ/A2M
SDIO Wi-Fi
Package
RZ/A2M
Trusted Secure IP
Package
RZ/A2M
FreeRTOS OTA
Package
OSFreeRTOS (Kernel)checkcheckcheckcheck check
ミドルウェアFile System (FatFS)check     
TCP/IP Protocol Stackcheck  check check
SystemStandby Mode Managementcheck     
Firmware Update (UART)check     
FreeRTOS Over-the-Air(OTA)     check
TimerOS Timercheckcheckcheckcheckcheckcheck
PWMcheck     
Image processingCameracheckcheckcheckcheck  
DRP Library
(Pre-processing)
checkcheckcheckcheck  
Graphics IPJPEG Codeccheck  check  
LCD (Display)checkcheckcheck   
2D Graphics (Hardware Acceleration)      
InterfaceSerial Communication (I2C)checkcheckcheckcheckcheckcheck
Serial Communication (UART)checkcheckcheckcheck check
Serial Communication (SPI)check     
Serial Sound Interface (SSIF)check     
Ethernetcheck    check
Wi-Fi (UART)check     
Wi-Fi (SDIO)   check check
USB Host (HID, MSC)check     
USB Function (CDC)check     
SD Memory Card (*1)check     
SDIO (*1)check  check check
HyperBuscheck checkcheck check
Touch Screencheck     
AnalogA/D Convertercheck  check check
セキュリティTrusted Secure IPcheck   check 

*1 : UHS-Iモードのご利用に関してはお問い合わせください。
*2 : ハードウェアアクセラレーションが必要な場合は、Guiliani Fullバージョンをご使用ください。
*3 :HID 機能のみを含みます。

動作環境

統合開発環境e2 studio
コンパイラGNU Arm Embedded Toolchain
サポートボードRZ/A2M Evaluation Board Kit
エミュレータJ-Link LITE(ボードに同梱。本J-Link LITEは他のボードでは使用できません)
開発支援ツールスマートコンフィギュレーターディスプレイ対応開発支援ツール QE for Displayカメラ対応開発支援ツール QE for Camera

パッケージ情報

各パッケージに含まれる機能に応じて、適切なパッケージを選択してダウンロードしてください。

[基本パッケージ]

RZ/A2M Simple Applications Packageは、RZ/A2Mに搭載されている各IPのドライバソフトウェアおよびサンプルアプリケーションプログラムを含む、基本ソフトウェアパッケージです。

ソフトウェアパッケージ名ソリューション特徴タイプ名ダウンロードする
RZ/A2M Simple Applications Package (PDF | English, 日本語))

基本パッケージには、以下の各ドライバおよび各ミドルウェアの使用例が含まれています。

  • 初期設定例(LED点滅サンプルプログラム)
  • グラフィックスアプリケーション(Camera and Display、JPEG、Sprite Engine)
  • DRP基本サンプルプログラム
  • I2Cバスインタフェース サンプルプログラム
  • イーサネットサンプルプログラム
  • Wi-Fi(UART)サンプルプログラム(*1)
  • ADCサンプルプログラム
  • SD FATFSサンプルプログラム(*2)
  • USBH FATFSサンプルプログラム
  • USBH HIDサンプルプログラム
  • USBF CDCサンプルプログラム
  • 低消費電力モードサンプルプログラム
  • DMACサンプルプログラム
  • RTCサンプルプログラム
  • Firmware Updateサンプルプログラム
  • PWMサンプルプログラム
  • Touch Panelサンプルプログラム
  • SSIFサンプル

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware: FreeRTOS+TCP, DRPライブラリ
  • Driver:DRP、VDC6、LVDS、JPEG、MIPI/VIN、CEU、Timer、UART、I2C、RSPI、SSIF、DMAC、ADC、SD、USBH、USBF、Low Power Mode、RTC、HyperBus、GPT
R01AN5348[文書:1293926]

(*1)Wi-Fi機能を使用するには、 UART経由でDigilent社製Pmod EPS32モジュール を接続する必要があります。
(*2)UHS-Iモードのご利用に関しては お問い合わせください。 SD ホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement(SD HALA) の締結が必要です。

[応用パッケージ]

特定用途向けのソフトウェアパッケージとして、以下を提供しています。

ソフトウェアパッケージ名ソリューション特徴タイプ名ダウンロードする
RZ/A2M 2D Barcode Package (PDF | English, 日本語))

本プロジェクトファイルには、2Dバーコードのデコード機能向けDRPライブラリのサンプル使用例が含まれています。

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware:DRPライブラリ
  • Driver:DRP、VDC6、LVDS、MIPI/VIN、CEU、 Timer、UART、I2C
R01AN4487RZ/A2M 2D Barcode Package (ZIP | English, 日本語)
RZ/A2M IRIS Package (PDF | English, 日本語))

本プロジェクトファイルには、虹彩(IRIS)認証および簡易 ISP 向け DRP ライブラリのサンプル使用例が含まれています。

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware:DRPライブラリ
  • Driver:DRP、VDC6、LVDS、MIPI/VIN、CEU、Timer、UART、I2C、HyperBus
R01AN4584RZ/A2M IRIS Package (ZIP | English, 日本語)
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package (PDF | English, 日本語))

SDIO Wi-Fiモジュールを介して、MIPIカメラで取得した画像をストリーミングする機能のサンプルです。 (*1)

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction — Middleware:DRPライブラリ — Driver:SX-SDMAC、MIPI/VIN、CEU、Timer、UART、I2C、ADC、SDIO、JCU、HyperBus
R01AN5348詳しくはこちら
RZ/A2M FreeRTOS OTA Package

リモート環境からファームウェアを無線で更新するために、Amazon Web Services(AWS)の FreeRTOS Over-the-Air(OTA)アップデート機能を使用するサンプルです。
[同梱ソフトウェア]

  • OS:FreeRTOS V10.1.1
  • Middleware:OTA Updates、Secure Socket、Wi-Fi、TCP/IP、PKCS#11、TLS
  • Driver:SDIO、Ethernet、HyperBus、Timer、UART、I2C、ADC
Getting Started with the Renesas RZ/A2M Evaluation Board Kit ( R01QS0038EJ0103 ) (PDF)
RZ/A2M Trusted Secure IP Package

セキュアブート機能向けのRZ/A2M Trusted Secure IPドライバ、ならびにセキュリティ機能(RSA、AES、CMAC、SHA、DRBG)およびTLS1.2を用いたセキュア通信のサンプルです。 (*2)本パッケージの入手については、右側のリンクからお問い合わせください。
[同梱ソフトウェア]

  • Driver:Trusted Secure IP、Timer、UART
R01AN4490お問い合わせ

(*1)SDIOをUHS-Iモードでご利用されたい場合は、お問い合わせください。 UHS-Iモードで使用するには、SDカードをmicroSDスロットに挿入する変換アダプタが必要です。
(*2)RZ/A2M Trusted Secure IPは、Cryptographic Algorithm Validation Program(CAVP)の認証を取得しています。 認証済み暗号アルゴリズムの詳細については、 CAVPのウェブサイトをご参照ください。

e2 studioでは、スマート・コンフィグレータを使用することで、追加の周辺機能やドライバソフトウェアをユーザの既存プロジェクトに容易に追加できます。 詳細については、各アプリケーションパッケージに含まれるRZ/A2M スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e² studio 編 (R20AN0583JJ0101) (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

e2 studioを使用しないユーザ向けに、周辺機能やドライバソフトウェアをユーザのプロジェクトへ追加できる RZ/A2M Software Core Package (ZIP | English, 日本語) を提供しています。 本パッケージには、RZ/A2M向けのドライバソフトウェア、ミドルウェア、およびRTOSが含まれています。

すべてのパッケージには、RZ/A2M Evaluation Board Kit向けのブートプログラムがバイナリ形式で含まれています。 ブートプログラムのソースコードを入手するには、RZ/A2M Group Example of Booting from Serial Flash Memory Rev.1.20 - Sample Code (ZIP)をダウンロードしてください。

IAR C/C++ Compiler™対応版

RZ/A2M Software PackageのGCC版に加え、IAR開発環境の利用を希望するお客様向けに、IAR C/C++ Compiler対応版も提供しています。

詳しくはこちら

Arm® Compiler対応版

RZ/A2M Software PackageのGCC版に加え、Arm開発環境の利用を希望するお客様向けに、Arm Compiler対応版も提供しています。

詳しくはこちら

RZ/A2M Software Package for GR-MANGO

より簡単にRZ/A2Mの開発を行える環境として、RZ/A2M Software Package for GR-MANGO、基本パッケージ、および 応用パッケージを提供しています。 ユーザプログラムはドラッグ&ドロップで書き込むことができ、インサーキットエミュレータなしで迅速なプロトタイピングを開始できます。 同梱サンプルアプリケーションの詳細については、以下のリリースノートをご参照ください。

[リリースノート]

【クイックスタートガイド】

[ダウンロード]

パートナーツール

パートナーツール説明詳細/入手先
H.264デコード
[株式会社テクノ マセマティカル]
RZ/A の内蔵RAMを使用して、H.264 WVGA(800×480)@30fps の再生を実現します。
2MB未満のRAMで再生が可能です。
お問い合わせ

関連情報

(注)FreeRTOS™は、Amazon Web Services, Inc.の商標です。

IAR C/C++ Compiler™は、IAR Systems ABの商標です。

ArmはArm株式会社の登録商標です。®