メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

本ドライバソフトウェアは、RX63NグループおよびRX631グループ用 1bitSDモードによるSDIOデバイスの制御を行うソフトウェアです。

特長

  • RX63Nグループ、RX631グループ用RSPIのクロック同期式(3線式)シリアル通信と、ポート制御によるSDコマンド送受信を行い、1bitSDモードSDIOデバイスの制御を行います。
  • SDIOデバイスとの接続を目的とし、SDメモリカードには対応していません。また、クロックタイミングとしてSDRモードのみ対応し、DDRモードは対応していません。
  • [詳細]

リリース情報

ドライバソフトウェア本体
最新Ver.: V1.01
リリース: 2014/9/30
動作環境

ターゲットデバイス

SDカードを使ったシステムの開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Card Associationにお問い合わせください(*弊社のSDカードドライバーご利用時にはSD Card Associationライセンスが必須です)。

機能

本ドライバソフトウェアは、SD Specifications Part E1 SDIO Specification Ver4.00記載の、Specification Ver2.00までの機能について対応したものです。

製品パッケージ内容

構成物説明備考
ソフトウェアライブラリRX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアライブラリ量産契約の場合にのみ提供
ソフトウェアヘッダーファイルRX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアヘッダーファイル量産契約の場合にのみ提供
関連サンプルソースプログラム割り込み制御ソフトウェア
PORT入出力制御ソフトウェア
RSPIクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
 
リリースノートリリースノート 
アプリケーションノートRX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアアプリケーションノート 

ソフトウェア構成

画像
RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア ソフトウェア構成

ハードウェア接続例

画像
RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア ハードウェア接続例

動作環境

ボードRenesas Starter Kit+ for RX63N
CPURX63Nグループ(プログラムROM 1024KB RAM 128KB), R5F563NBBDFC
動作周波数ICLK :96MHz, PCLKB:48MHz, SDRAMクロック:48MHz(SDRAM使用時)
Cコンパイラルネサスエレクトロニクス製 RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(ツールチェーン1.2.1.0)
OSRXファミリ用リアルタイムOS (RI600V4) μITRON準拠
統合開発環境CubeSuite+ V2.02.00にて動作確認済み

注意事項

  • 本ドライバソフトウェアが出力するSDクロックは、動作周波数のPCLKBに依存します。
  • リトルエンディアンのみ対応
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。