R-Car V3Mスタータキット
ADASや自動運転応用におけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。特に拡大著しいNew Car Assessment Program(NCAP、注1)向けカメラ市場において、低消費電力と高性能を実現しながらビジネスチャンスを逃さないソリューションが求めらています。そこでルネサスは、オープン、イノベイティブ...
RoX SDK(R-Car Open Access Software Development Kit)は、RoX Whiteboxおよび(将来的には)RoXライセンスを含むR-Car SoC向けソフトウェアのeasy-to-startとeasy-to-useを実現する利便性の高い開発フレームワークです。
RoX SDKには2つのバージョンがあり、ユーザの要望に合わせ柔軟に対応します。まず一つは、 ロイヤリティフリーのOSやハイパーバイザソフトウェア(Android Automotive OS、FreeRTOS、Linux、Xen、Zephyr RTOSなど)や、それぞれのドメインシステム向けに設計されたリファレンスアプリケーションなど、オープンでアクセスしやすいソフトウェアパッケージです。 もう一つのライセンスパッケージは、QNXやRed Hat In-Vehicle Operating Systemなどの業界で実績のある商用ソフトウェアソリューションと、AUTOSAR準拠のソフトウェア、SAFERTOS®をベースにしており、ルネサスのR-Car SoCおよびMCU上での事前統合、テストされた状態でユーザへ提供いたします。また、これらには先進運転支援システム(ADAS)向けのSTRADVISION、車載インフォテインメント(IVI)向けのCandera CGI Studioなどの事前検証済みソフトウェアスタックが含まれています。
民生用アプリケーションやサーバアプリケーションをベースに構築されたディープラーニングソリューションの多くは、車載用途に求められる機能安全性やリアルタイム応答性、低消費電力などの厳しい制約の下では、期待された動作の実現は困難です。ルネサスが今回リリースしたRoX SDKは、ルールベースの車載コンピュータビジョンおよびAIベースの機能向けの開発フレームワークとなっています。
RoX SDKのシミュレーションプラットフォームでは、この両方のハードウェアアクセラレータを検証でき、リアルタイムで高精度なシミュレーションを実現します。また、WindowsとLinuxの両方に対応したPCベースの開発ツールを完備しています。
Hybrid Compiler(HyCo)などのAIツールを含む統合IDE、RoX AI Workbenchにより、ADASや自動運転向けの高性能リアルタイム・コンピュータ・ビジョン・アプリケーションの作成を可能にします。
また、ルネサスのe2 studioはオープンソースのEclipseベースの開発環境で、フルセットのデバッグ機能と最先端のGUI(Graphical User Interface)が搭載されています。 R-Car用特別バージョンは、ユーザがサードパーティ製のツールを容易にカスタマイズして統合することができ、画像処理やディープラーニングのサブシステムのバスモニタリングやデバッグ機能をサポートしております。
RoX SDKは、ルネサス製品のベンチマークにも最適なプラットフォームであり、ユーザのターゲットアプリケーションに最適なSoCを選択することができます。
ルネサスのWebサイトから入手できるCNNネットワーク、ワークショップ、アプリケーションノートなどの充実したソフトウェアがフルセットになったRoX SDKでユーザの次世代の開発をサポート致します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 1.29 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 10 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 4.69 MB | |
3 items
|
ADASや自動運転応用におけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。特に拡大著しいNew Car Assessment Program(NCAP、注1)向けカメラ市場において、低消費電力と高性能を実現しながらビジネスチャンスを逃さないソリューションが求めらています。そこでルネサスは、オープン、イノベイティブ...
先進運転支援システム(ADAS)および自動運転(AD)用ソフトウェア開発において、近年、ますます開発が加速し、車自体を差別化する新たな機能を開発するため、規模や複雑さが増加しています。 この流れに対応するべく、ルネサスは自動車用ソフトウェアの開発を支援するためにR-Car V3Hスターターキットを開発しました。
R-Car...
R-Car SoCとPMICをはじめとする各種電源ICとクロックジェネレータのコンビネーションにより、画像入力、画像出力や高速入出力IFに対応した高効率で高性能なADAS ソリューションを実現します。
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
R-Car S4は、クラウド通信と安全な車両制御を両立するために、高いコンピューティング性能と豊富な通信機能を搭載しています。従来、R-Car S4用には、評価ボードとソフトウェアを完備した開発環境「R-Car S4 Reference Board」を提供しておりましたが...
新しいプラットフォームやプロトタイプを作成するにあたり、ADAS開発者は、eCUBEを使うことによって開発者の労力と時間を節約できます。本開発プラットフォームは、机上だけでなくテスト車両に搭載することも可能です。
eVIEW は、Linuxベースのオープン API を使用して、カメラセンサから表示までの一連の動作を実現し...
このビデオでは、Visual Studio Code (VS Code) で R-Car S4 プロジェクトをビルドおよびデバッグする方法を示します。
Related Resources
ニュース | 2024年6月20日 | ||
ブログ | 2024年1月3日 | ||
ブログ | 2023年11月28日 |