メインコンテンツに移動

概要

説明

新しいプラットフォームやプロトタイプを作成するにあたり、ADAS開発者は、eCUBEを使うことによって開発者の労力と時間を節約できます。本開発プラットフォームは、机上だけでなくテスト車両に搭載することも可能です。

eVIEW は、Linuxベースのオープン API を使用して、カメラセンサから表示までの一連の動作を実現し、映像フレームを直接取り出すことが可能です。

eVISION は、学習済みのニューラルネットワークライブラリの一例(交通弱者検出)になります。このライブラリは、Renesas V3H Computer Vision ハードウェアアクセラレータ向けに最適化されています。

ビデオeCube の紹介 | 測量カメラサンプルビデオ

特長

  • Renesas V3HSK (V3H1.1)
  • カメラ入力 8系統 GMSL/GMSL2/FPDLINKIII
  • HDMI 出力 1系統 / LVDS 出力 1系統
  • イーサネット Gbps 1系統
  • CAN  2系統、UART  2系統、GPIO  4系統
  • 空冷ヒートシンク付きケース
  • SSD ストレージ
  • 推奨温度範囲: 0°~50°C
  • 電源入力 10.6V~32V DC
  • CR7 用 eVIEW ライブラリ (カメラ入力およびディスプレイ表示)
  • CVE (訓練済みオブジェクト検出器) に移植された eVISION ライブラリ
  • CA53用サンプルアプリケーション

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 892 KB
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。