概要
ADASや自動運転応用におけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。特に拡大著しいNew Car Assessment Program(NCAP、注1)向けカメラ市場において、低消費電力と高性能を実現しながらビジネスチャンスを逃さないソリューションが求めらています。そこでルネサスは、オープン、イノベイティブ、トラステッドなRenesas autonomy™プラットフォームの一環として、オープン開発環境を拡充する「R-CarV3Mスタータキット」を開発しました。
R-Car V3Mスタータキットには、ルネサスの車載SoC R-CarV3Mが搭載されディープラーニングを取り入れた最先端のNCAP向けカメラアプリケーションが、低消費電力かつ高性能で実現することが可能です。
本キットは、Linuxに対応しており、Linuxの豊富なオープンソフトを利用可能です。さらにルネサスのオープンソース対応IDE(統合開発環境)であるe2 Studioを利用した開発が可能。アプリケーションではフロントカメラアプリケーションのパートナーであるHELLA Aglaia社のソフトウェアや、Cogent社から提供される3Dサラウンドビュー・自動駐車システム用ソフトウェアが使用可能です。
車載向けシステム開発に必要なインタフェースとして、2GB RAM、4GB eMMC (embedded multi-media controller)、Ethernet、ディスプレイ、デバッグ用インタフェースなどを搭載。440ピンの拡張ポートも搭載し、サラウンドビューをはじめとする複数カメラを用いたアプリケーション向けシステム開発にも使用可能です。
本スターターキットの購入、販売時期につきましては、販売店、当社営業にお問合せください。
(注1)NCAP (New Car Assessment Program)とは、世界各国で行われている自動車の安全性を評価するテストであり、最近は特に自動ブレーキのアセスメントテストが盛り込まれている。
R-Car V3MスターターキットWiki - ルネサスR-Car V3Mスターターキット ボード(RTP0RC77970SEB0010S)向けWikiにはボードレイアウト情報、ドキュメント、BSP、ファームウェア、拡張ボードの情報などが含まれています。
サンプル&ご購入
Y-ASK-RCAR-V3M
廃止品| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
拡張ハードウェア
R-Car H3e-2G スタータキット
昨今、自動運転車開発の加速や、クルマを魅力的に差異化する新しい機能を開発するため、車載情報システムにおけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。車載ソフトウェア開発への新規参入も増加している一方で、優秀で専門性の高いエンジニアの確保や、車載特有の開発環境の整備が急務となっています。そこでルネサスは、Automotive Grade Linux (AGL) やGENIVI®といったオープンソースコミュニティにおいて標準化が進む車載Linuxプラットフォームを容易に構築でき、高い拡張性をもち幅広い用途に使用可能な... 続きを読む