メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

本製品 RI600/PXは、µITRON4.0仕様準拠のRXファミリ用リアルタイムOS「RI600/4」に、「µITRON4.0仕様保護機能拡張」の仕様であるメモリ保護機能を追加した製品です。ランデブ以外のほぼ全てのサービスコールをサポートしています。

後継品:RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]

 

特長

  • µITRON4.0仕様に準拠
  • メモリ保護機能
  • ROM化に適したコンパクトサイズ
  • コンフィギュレータによる容易なカーネル構築
  • 統合開発環境High-performance Embedded Workshopとの連携でアプリケーションへのOSの組み込みが容易
  • 対応コンパイラ:RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
  • [詳細]

リリース情報

最新Ver.: V1.00 Release 01
リリース日:2013/4/16
バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境
契約形態
ユーザーズマニュアル:RI600/PX V.1.00 ユーザーズマニュアル (MPU搭載RXファミリ用リアルタイムOS) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-OS
ログインしてダウンロード ZIP 7.87 MB English
アップデート-OS
ログインしてダウンロード ZIP 8.24 MB English
2件
分類 タイトル 日時
ツールニュース-おすすめツール PDF 615 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 463 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 442 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 446 KB English
ツールニュース-リリース PDF 557 KB English
リリースノート PDF 380 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 433 KB English
アプリケーションノート PDF 960 KB
AI生成コンテンツ: RI600/PXのメモリ保護機能について説明している。μITRON4.0仕様のリアルタイムOSを拡張し、MCUのMPUを制御してアプリケーション間のメモリ破壊を防ぐ。これにより信頼性向上、デバッグ支援、高速処理を実現する。メモリ保護はドメイン、メモリオブジェクト、アクセス許可ベクタの3要素で制御される。
ツールニュース-リリース PDF 548 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.15 MB English
10件

後継品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]

機能

RI600/PXカーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。

  • スケジューラ
    優先度に基づいて複数のタスクの実行順序を管理します。
  • タスク管理
    実行・実行可能・待ち・強制待ちなどのタスク状態を管理します。
  • タスク付属同期
    タスク付属同期タスクの状態を他のタスクから変化させ、タスク間の同期をとります。
  • 割り込み処理
    割り込みハンドラからの復帰を行います。
  • 時間管理
    RI600/PXカーネルで使用するシステムタイマの設定、ユーザの作成したアラームハンドラ、周期ハンドラの起動を行います。
  • システム構成管理
    カーネルのバージョン番号などの情報を報告します。
  • 同期・通信
    タスク間の同期・通信を行います。以下の4つの機能モジュールが用意されています。
    • イベントフラグ:
      カーネルが管理するフラグの状態により、タスク間の同期をとる機能です。
    • セマフォ:
      カーネルが管理するセマフォカウンタ値により、タスク間の同期をとる機能です。
    • メールボックス:
      タスク間でメッセージの送受信を行い、タスク間の同期をとる機能です。
    • データキュー:
      タスク間で4バイトのデータ通信を行い、タスク間の同期をとる機能です。
  • 拡張同期・通信機能
    タスク間の同期・通信を行います。以下の2つの機能モジュールが用意されています。
    • メッセージバッファ:
      可変長のデータ通信によりタスク間の同期をとる機能です。
    • ミューテックス:
      優先度逆転現象を回避するための優先度上限プロトコルにより、タスク間の同期をとる機能です。
  • メモリプール管理
    タスクが使用するメモリ領域を動的に獲得/解放します。これによりメモリを有効に利用できます。
  • タスク例外処理機能
    タスク例外の定義、起動などタスク例外の実行を制御します。
  • 周期ハンドラ機能
    周期的に起動されるハンドラの実行を制御します。
  • アラームハンドラ機能
    指定された相対時刻に起動されるハンドラの実行を制御します。
  • システム構成管理
    カーネルのバージョン番号などの情報を報告します。
  • メモリ保護機能
    以下のメモリ保護機能をサポートします。
    1.タスクによる不正アクセスの検出
    2.タスクスタックの保護
    3.カーネルによる不正アクセスの防止
     

仕様一覧

ターゲットMCUMPU(Memory Protection Unit)を搭載した
RXファミリRX600シリーズ
最大タスク数255
タスクの優先度数255
性能(wup_tskを発行してから3.2マイクロ秒(RX630、100MHz)
対象タスクの実行が始まるまでの時間)
カーネルコードサイズ約6.3K~33.5Kバイト
カーネルRAM 1タスクあたりデータ:20バイト
スタック:44バイト

 

製品パッケージ内容

項目説明備考
カーネルソースプログラムカーネル本体ソースプログラムソースコード付き量産契約の場合にのみ提供
カーネル本体ライブラリシステム構築用カーネルライブラリビッグ/リトルエンディアンに対応
標準ヘッダファイル・ITRON共通定義ファイル
・カーネル仕様定義ファイル
・その他定義ファイル
ヘッダファイルはC言語用を提供
コマンドラインコンフィギュレータ
(cfg600px)
テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力します。
テーブル生成ユーティリティ
(mkritblpx)
ベクタテーブル・サービスコールジャンプテーブルを生成するユーティリティ
マニュアルユーザーズマニュアルPDF形式

 

処理フロー

画像
ri600-px-flow-ja

 

メモリ算出ツールで以下のメモリ算出作業を行えます。

  • カーネルプログラムのコードサイズ
  • カーネル定数コード(ROM)サイズ
  • カーネル変数コード(RAM)サイズ
  • スタックサイズ

算出方法はダウンロードデータに含まれる各エクセルファイルをご参照ください。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。