システム設計の再定義:QuickConnectによるハードウェアとソフトウェアの共同開発
QuickConnectは、標準化されたハードウェアおよびソフトウェアのビルディングブロックを使用して、電子システムの開発を簡素化します。
クラウドベースの設計プラットフォームであるQuickConnect Studioは、ハードウェアとソフトウェアの視覚的な構築を容易にし、プロトタイプの検証と製品開発を加速します。 エンジニアはハードウェアデバイスブロックをドラッグアンドドロップでき、プラットフォームはコードを自動生成します。 さらに、リアルタイムのコードカスタマイズとリモートデバッグをサポートしているため、物理ボードをデプロイする前に反復的なテストを行うことができます。
QuickConnectボードは、互換性の問題を排除することで迅速なプロトタイピングとテストを可能にする標準化されたコネクタを備えた物理ボードです。

ラピッドプロトタイピング
ラピッドプロトタイピング用のセンサ、コネクティビティ、MCU/MPU評価ボードの高速モジュラーシステムにアクセスできます。
ハードウェアの互換性
標準化されたPmod™、mikroBUS™、Arduinoインターフェースによるハードウェア互換性により、互換性の問題を解消し、設計プロセスを簡素化します。
コード開発の削減
事前に統合されたセンサーライブラリと自動コード生成により、時間と労力を節約できます。