メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Figaro Sensor Pmod Boards for QuickConnect IoT Platform

プロバイダ

概要

説明

EM-Pシリーズは、フィガロ技研が販売する半導体式・電気化学式・接触燃焼式ガスセンサの評価用モジュールです。出荷前に個別キャリブレーションを実施しているため、デジタル(I2C)出力またはアナログ出力によるガス濃度モニタリング(エアークオリティセンサはIAQ Index)が可能です。また、ルネサス製温湿度センサ(HS4001)を内蔵しているため、ガスセンサ出力の温湿度補正の他、環境温湿度の同時モニタリングも可能です。搭載するPMODインタフェースは、ルネサスエレクトロニクスのQuickConnectプラットフォームとの接続が可能なため、容易に無線通信や他PMOD互換モジュールとのデイジーチェーンを構成することができます。

Renesas Board IDFigaro Product NameDescription
QCIoT-Figaro-FECS42-20PDEM42-20NO2 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-FECS43-20PDEM43-20SO2 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-FECS44-100PDEM44-100NH3 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-FECS44-1000PDEM44-1000NH3 sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-FECS50-100PDEM50-100H2S sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-TGS5141PDEM5141CO sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-TGS2600PDEM2600Indoor Air Quality sensor Figaro Engineering Pmod™ Board (Analog type)
QCIoT-Figaro-TGS2602PDEM2602VOC sensor Figaro Engineering Pmod™ Board (Analog type)
QCIoT-Figaro-TGS2603PDEM2603Odorous gas sensor Figaro Engineering Pmod™ Board
QCIoT-Figaro-TGS6810PDEM6810Combustible gas sensor Figaro Engineering Pmod™ Board

特長

  • 検知対象ガスによるプレ・キャリブレーション
  • ガス濃度・温度・湿度の連続モニタリング
  • デジタル(I2C/PMOD) 出力およびアナログ出力対応
  • ガスセンサの温湿度補正機能内蔵
  • ルネサスQuickConnectプラットフォーム互換

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Toolsルネサス
1件