メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Linux PTPスタック(ptp4l)や、ClockMatrix™のようなクロッキングデバイスは完全にオープンソース化された電気通信以外のソリューションを開発する能力をユーザに与えます。グランドマスターまたはスレーブクロック生成のいずれかでテスト済みの実証されたソリューションがあることは開発者にとって容易な出発点を確立され、市場投入までの時間を大幅に短縮し、革新的で差別化された優れたソリューションに専念できます。

Linuxソフトウェア用のルネサス高精度時刻同期プロトコル(PTP) クロックマネージャ(pcm4l)は、IEEE 1588や同期イーサネット通信要件をサポートし、厳しいITU-Tネットワーク同期および時間配信に対応します。PTPクロックマネージャは、IEEE 1588-2008/2019準拠のPTPスタックを補完するもので、ITU-T標準G.8273.4およびG.8263のニーズに対応したクロックサーボとPDV(パケット遅延変動)フィルタを特長とします。ITU-T標準G.8273.2のフィルタリングをハードウェアでサポートするルネサス製ClockMatrixシンクロナイザとの併用に設計されていますが、旧世代のデバイスでも使用できます。PTPクロックマネージャ ソフトウェアはルネサス製のクロック同期デバイス(8A34001など)と併用している限り、(ライセンスに基づき)無償で提供されます。

このソフトウェアと合わせて、ルネサスはメインラインLinuxでPTPカーネルドライバを開発し、タイムスタンプの管理とネットワーク全体にわたって同期確立するための実証済みのソリューションを作成するお手伝いをします。ルネサスは、TSUベンダのソフトウェア配布にPTPカーネルドライバが含まれるよう、積極的に働きかけています。PTPクロックマネージャ ソフトウェアを使用する前に、PTPカーネルドライバを実装し、正しく機能させることを期待します。AMD Zynq™ UltraScale+ ™ RFSoCをベースにしたデザインについては、 ZCU670評価キットおよび2024.1イーサネットTRDをご参照ください。 AMD Zynq UltraScale+ MPSoCをベースにしたデザインについては、ルネサスはZCU102 FPGA Mezzanine Card (FMC)とVivado/PetaLinux 2020.1に基づくファイルを提供することができます。より直接的なサポートが必要な場合は、そのサポートに適用される料金について営業にご相談ください。

ルネサス クロックシンセサイザ/ドライバのセットの主要なソースは、Linuxカーネルからです。インツリードライバはカーネルソースのdrivers/ptp(ptp_clockmatrix.c、ptp_clockmatrix.h、ptp_idt82p33.c、ptp_idt82p33.h)および drivers/mfd(rsmu、rsmu_i2c、rsmu_spi)にあります。最新バージョンのドライバがカーネルに採用されるまでには時間がかかり、また、個々のディストリビューションがカーネルと整合するのにも時間がかかるため、お客様が最新バージョンのドライバセットを入手できるサイトもrenesas/linux-ptp-driver-package (github.com)で提供しています。また、このサイトでは、pcm4lやユーザソフトウェアがクロックシンセサイザにアクセスするための追加インタフェースを提供するrsmuドライバのソースも提供しています。

ESMC(イーサネット同期メッセージングチャネル)の品質レベルメッセージの処理とSyncE DPLLの制御のために、ルネサスはSynchronous Ethernet Daemon (synced) ソフトウェアを提供します。

カーネル、PTPクロックマネージャ、ClockMatrixデバイスのパワーを組み合わせて、お客様は電気通信や電気通信以外の活用に対してベンダーのタイムスタンプユニット(TSU)でルネサスのソリューションを容易に導入できます。多数のTSUベンダーもLinuxでカーネルドライバを提供しており、プラグアンドプレイ開発環境を構築しています。

インターネット全体とグローバル通信ネットワークを通した同期の需要が高まっています。 同時に、ますます厳しい同期への需要が高まっており、ネットワークはこれら需要への対応に適応しています。 オペレータもO-RANとホワイトボックスのネットワークソリューションへ移行してコスト削減やイノベーション促進を検討しています。 新しいベンダーが論争に入るにつれて、IEEE1588と同期イーサネットのネットワークへの需要に対応するためのオープンソース化されたソフトウェアへの要求が高まっています。 ルネサスは最初にそのようなソフトウェア、Linux用の高精度時間プロトコル(PTP)クロックマネージャで説得力のあるソリューションを提供しています。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 837 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 132 KB
2件
分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 646 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 715 KB
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 2.25 MB
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 912 KB
データシート PDF 2.11 MB
ホワイトペーパー PDF 400 KB
Open RAN uses the eCPRI interface to connect radio and distributed units in fronthaul networks, requiring precise timing synchronization. This paper discusses timing accuracy standards and how IEEE 1588 Precision Time Protocol enables synchronization across network elements. It highlights how clock characteristics affect deployment flexibility and cost by influencing the number of telecom boundary clock hops supported. The paper also presents time synchronization hardware and software solutions that meet stringent timing requirements for Open RAN and eCPRI systems.
ホワイトペーパー PDF 276 KB
This whitepaper reviews the Linux PTP Hardware Clock (PHC) subsystem infrastructure and the uses of the PHC as an interface to both software-based and hardware-based servos that provide the Telecom synchronization interfaces required to meet ITU-T network limits for 5G Radio Access Network (RAN).
マニュアル-ソフトウェア PDF 812 KB
ホワイトペーパー PDF 975 KB
Packet delay variation (PDV) in PTP-unaware networks can cause wander in IEEE 1588 slave clocks, impacting telecom synchronization. This paper compares PDV filtering versus low-pass filtering in servo loops, showing PDV filters achieve up to 60× better performance and meet ITU-T G.8261 limits. Renesas PTP Clock Manager provides PDV filtering and compliance for cost-effective, high-accuracy frequency synchronization.
アプリケーションノート PDF 135 KB
AI生成コンテンツ: ClockMatrix firmware versions 4.8.7 and 5.2.2 support compatibility with the Linux PHC (PTP Hardware Clock) driver. Firmware version details can be checked via specific device registers for major, minor, and hotfix releases. Linux Kernel version 5.11 or later is recommended to use these firmware versions, with backporting options available for earlier kernels. This ensures proper synchronization and timing management using ClockMatrix devices with Linux systems.
マニュアル-ソフトウェア PDF 294 KB
ホワイトペーパー PDF 342 KB
Linux kernel support for IEEE 1588 hardware timestamping enables nanosecond-level synchronization through PHC infrastructure and SO_TIMESTAMPING APIs. These standardized interfaces simplify integration, improve driver availability, and reduce development costs. Renesas ClockMatrix devices and PTP Clock Manager software provide advanced timing solutions for telecom and industrial applications requiring high precision and PDV filtering.
12件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。