メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

E30Aエミュレータは、R32C/100シリーズMCUに内蔵されるデバッグ回路 NSD(New Single-wire Debugger)を使用した、オンチップデバッギングエミュレータです。NSDは、ルネサス オリジナルのOCD(On Chip Debugger)です。
オンチップデバッグ、データチューニングなどのソフトウェア検証を実際の動作環境で簡単に実現することができます。

特長

  • OCD(On Chip Debugger)方式の採用
    ターゲットMCUフットパターンへのプロービングが不要で、MCU信号の劣化がありません。
    専用エバチップや専用パッケージ品が不要。(ターゲットMCUをそのままデバッグ可能)
  • 新開発のNSD方式によるエミュレータの接続
    同軸ケーブルのみの接続で、ターゲットMCUをデバッグ可能。
    製品付属の専用同軸ケーブル(1.8m)は、柔軟で長距離の接続が可能。
  • 充実したデバッグ機能
    MCUの最高動作周波数でリアルタイムエミュレーションが可能。
    MCU内蔵デバッグ回路によるブレーク、トレース機能を搭載。
  • 最終製品に近い状態での評価を実現
    ユーザの最終製品に近い状態でデバッグを行うことが可能。
  • オンボート書き込み可能
    プログラムのデバッグが完了した際に、即座にMCU内蔵フラッシュROMへプログラムを書き込むことが可能なライタモードを搭載。
  • Learn more

リリース情報

R32C/100 E30A エミュレータデバッガ

最新Ver.: V.1.02 Release 00
リリース: 2011/02/21

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
動作環境

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 2.42 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 14.58 MB English
アップデート-プログラマ
ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 92.46 MB English
5件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.47 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 94 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 444 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 523 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 492 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.23 MB English
リリースノート PDF 952 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 523 KB English
ツールニュース-リリース PDF 703 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.23 MB English
リリースノート PDF 1.17 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 384 KB English
ツールニュース-リリース PDF 305 KB English
ツールニュース-リリース PDF 253 KB English
ツールニュース-リリース PDF 232 KB English
アプリケーションノート PDF 962 KB
AI生成コンテンツ: The E30A emulator for the R32C/100 series supports trace and section time measurement functions by setting event access conditions in the High-performance Embedded Workshop (HEW). Trace events can monitor execution, branch, read, write, or read/write accesses, while section time measurement focuses on data access events only. Limitations exist, such as erroneous trace triggers due to instruction prefetch and inability to measure time based on function start/end. Corrective measures include embedding data access sequences and specifying data access conditions to ensure accurate tracing and timing.
ツールニュース-リリース PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 182 KB English
ツールニュース-リリース PDF 159 KB English
19件

仕様一覧

項目内容         
ハードウェアブレーク                  
動作モード別
同時使用可能機能
 ブレークトレース時間計測RAMモニタ         
実行アドレスデータアクセスアドレス範囲データ比較         
(突起部を除く)                 
製品型名R0E00030AKCT00(保守製品)         
対応MCU

M16Cファミリ R32C/100シリーズ

  • R32C/111グループ
  • R32C/116, 117, 118グループ
  • R32C/116A, 117A, 118Aグループ
  • R32C/120, 121グループ
  • R32C/142 *, 145グループ
  • R32C/151, 152, 153, 156, 157グループ
  • R32C/160, 161グループ
         
対応MCUモードシングルチップモード
メモリ拡張モード
         
最大対応周波数100MHz (CPUクロック)         
エミュレーションメモリなし (内蔵フラッシュROMをエミュレーションメモリとして使用)         
ソフトウェアブレーク最大256点(命令書き換え)         
実行アドレスブレーク

最大8点 (実行アドレス / データアクセス)

  • トレースイベント / 時間計測イベント共用
  • データアクセスブレークはアドレスとR/W属性のみ指定可能
  • ソフトウェアによるデータ比較ブレーク 1点を指定可能
         
ブレーク組み合わせOR / 状態遷移(順方向)
トレースモードトレース優先 / MCU実行優先を指定可能         
トレース容量8Mイベント (トレース優先) / 512イベント (MCU実行優先)         
トレース内容分岐元先 / 条件分岐 / データアクセス         
トレースイベント

最大 8点 / 4領域 (プリフェッチアドレス / データアクセス)

  • ブレークイベント / 時間計測イベントと共用
  • 開始 / 終了 / 抽出イベントを指定可能
         
時間計測実行時間 (Go-Stop間、MCU内蔵 32ビットCPUクロックカウンタ)
区間時間 3点 (データアクセス間、E30A内蔵 40ビットカウンタ)
         
RAMモニタバイト / ワード単位で指定可能
・ ソフトウェアによる疑似RAMモニタ (イベント 1点を使用)
         
カバレッジなし         
トレースモードトレース優先lenslenslens          
MCU実行優先lenslenslenslens          
時間計測lenslenslens          
RAMモニタlenslenslenslens          
ライタ          
ホストPC I/FUSB 2.0(High Speed)         
ターゲットI/F2 ピン (50Ω同軸ケーブル)
3 ピン (同軸変換基板経由)
8 ピン (オプション基板経由)
         
ターゲットI/F信号NSDport, GND (同軸ケーブル / 同軸変換基板使用時)
NSDport, GND, Vcc1, Vcc2, RESET# (オプション基板使用時)
         
ターゲットレスデバッグ不可         
エミュレータ電源ACアダプタから供給(別途ご用意ください)
推奨仕様はE30Aエミュレータ ユーザーズマニュアルを参照ください。
         
ターゲットMCU用電源ユーザシステムから供給         
動作環境製品の動作環境をご参照ください。         
外形寸法横幅 : 136.3mm、奥行き : 104.0mm、高さ : 36.8mm         
質量約300g
使用時環境条件5~35℃ (結露なきこと)         
保管時環境条件-10~60℃ (結露なきこと)         
適合海外規格欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格:FCC part 15 Class A
         

lens :対応 — :非対応

注:
*1:E30A使用時に選択するMCUファイルは、下記をご使用下さい。

使用デバイス選択MCUファイル
MCUグループデバイス型名
R32C/142グループR5F6442F\McuFiles\R32C_145\R5F6445F_E30A.mcu
R32C/142グループR5F6442H\McuFiles\R32C_145\R5F6445H_E30A.mcu

製品パッケージ内容

  • E30Aエミュレータ本体
  • USBインタフェースケーブル
  • ターゲットインタフェースケーブル
  • 同軸コネクタ
  • 同軸変換基板
  • 同軸変換基板用コネクタ
  • オプションインタフェースケーブル
  • オプション基板
  • オプション基板コネクタ
  • ソフトウェアCD-ROM

システム構成

画像
e30a-system-config-ja
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。