メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本製品は、RL78/G1Dで動作するBluetooth v5.0 (Core Specification 4.2 以降に追加されたオプショナル機能は非対応) 認証取得済みのプロトコルスタックです。Bluetooth LE無線通信を実現するためのAPIとカスタムプロファイルが実装可能なAPIを提供します。また、2種類のシステム構成 (組み込み構成と、モデム構成) をサポートします。

特長

  • Bluetooth Low Energyプロファイル
    各種プロファイルを提供可能。お客様独自のプロファイルにも対応が可能です。
  • 仮想UARTアプリケーション
    シリアル通信を無線化したい、組み込み機器間を無線化したい、というご要望に対してBluetooth Low Energy技術で実現する仮想UARTアプリケーションをご用意。
  • モデム構成によるホストマイコンを使ったアプリケーション開発を実現
  • 組み込み構成によるデバイス単体でのアプリケーション開発を実現
  • ホスト MCU シンプル API
    わずか9個のAPIでホストマイコンからRL78/G1DまたはRL78/G1Dモジュール(RY7011)を制御でき、Bluetooth Low Energy無線通信を用いた仮想UART通信やビーコン通信を簡単に実現できます。
  • 対応統合開発環境:統合開発環境CS+(CA78K0Rコンパイラ/CC-RLコンパイラ)、統合開発環境e2 studio(CC-RLコンパイラ)、統合開発環境IAR Embedded Workbench(IARコンパイラ)。
  • Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 29.95 MB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 30.83 MB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 34.53 MB Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 18.81 MB English
4件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.59 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はBluetooth Low Energy(BLE)プロトコルスタックのセキュリティライブラリについて説明し、CentralやPeripheralなどの役割、アドバタイジング、スキャニング、MITM攻撃などのセキュリティ用語を解説しています。Security Libraryはパスキーや鍵の自動生成、セキュリティ情報管理、プライバシー保護(RPA使用)を提供し、認証済み・未認証ペアリング、暗号化、ボンディング、エラー処理をサポートします。APIの必須・任意使用方法とイベント駆動のコールバック処理も示されています。
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、AndroidデバイスとRL78/G1Dを使用したスレーブデバイス間のBluetooth Low Energyプロトコルスタック接続問題について説明しています。主な問題として、端末の電源OFF/ON後の再接続失敗、ペアリングシーケンス失敗、機能交換失敗、パケット受信エラーによる接続切断が挙げられます。再接続失敗の原因は、端末からの切断通知がないためAndroid側がスーパービジョン・タイムアウトを待ち、二重接続状態になることです。対策としては、電源OFF前に切断コマンドを送信し、切断通知があるまで新規接続要求を禁止します。
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 1010 KB English
AI生成コンテンツ: サンプルプログラムは、Sample Custom Profileを用いたBluetooth® Low EnergyプロトコルスタックのEmbedded構成を示します。GAPによる基本的なCentralおよびPeripheralの動作、暗号化によるセキュリティ、RWKEユーザタスク、1台のCentralと複数のPeripheralの同時接続を含みます。RL78/G1D評価ボード上でLEDやプッシュボタンを使用し動作します。環境構築、ソフトウェア構成、ビルド方法(e² studioやCS+対応)も説明しています。ハードウェアはPC、評価ボード、USBケーブル、デバッグツールが必要で、ソフトはWindows7以降とRenesasツールが必要です。
アプリケーションノート PDF 1.63 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G1Dプラットフォームを用いたBluetooth Low Energy仮想UARTアプリケーションのソフトウェア構成、機能、および実装の詳細を説明しています。BLEプロトコルスタックの制御、接続管理のための簡易ATコマンド実行、文字およびバイナリデータの送受信を扱います。レスポンス有無の通信をサポートし、評価ボード2台をUSBでPCに接続し、ターミナルソフトを介してBLE通信でデータ交換を行います。
アプリケーションノート PDF 1.75 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G14用Bluetooth Low Energy(BLE)プロトコルスタックホストサンプルのハードウェアおよびソフトウェア構成について説明しています。RL78/G14ホストMCUとRL78/G1D BLE MCU間のUARTによるシリアル通信方式を2種類サポートしています。動作環境には評価ボードやスマートフォン、開発ツールが含まれます。デバイス構成ではRL78/G14がローカルスレーブとしてスマートフォンと通信し、サンプルプログラムは放送開始から接続、暗号化、プロファイル有効化、定期的なADCデータ送信までの動作を自動化し、アイドル時には省電力モードに移行します。
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G14向けのシンプルなBluetooth Low Energy(BLE)APIの構成、開発環境、実行方法、およびAPIの使用方法について説明します。9つのAPIを提供し、BLEデバイスのスキャン、ビーコン送信、マスター・スレーブ接続、汎用双方向通信によるデータ送受信を簡単にプログラミング可能です。暗号通信やデバイスアドレスのホワイトリスト管理もサポートします。
アプリケーションノート PDF 1.44 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX113 MCUを用いたBluetooth Low Energy通信のためのシンプルAPIについて説明する。9つのAPIにより、スキャン、アドバタイジング、マスター・スレーブ接続、独自の仮想UARTプロファイルによる双方向通信、ホワイトリスト管理を可能にする。システムはHost MCUとBLE MCUのモデム構成をサポートし、Renesas Starter KitやRL78/G1D評価ボードを使用する。プログラミング環境設定やスマートフォン接続方法も含む。
アプリケーションノート PDF 1.77 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、マイコン製品の使用上の注意事項を説明しており、未使用端子の適切な処理によるノイズ防止や誤動作回避、電源投入時のリセットとクロックの安定化手順、予約領域へのアクセス禁止を含みます。製品型名変更時にはシステム評価試験の実施を推奨しています。また、RL78/G1Dモジュールファームウェアマニュアルの目的と対象者を示し、関連資料も一覧化しています。
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G1Dモジュール制御用ソフトウェア構成を説明している。Host MCUプログラムはユーザアプリケーションとBLE通信をrBLE APIで管理し、GAPやGATT、独自プロファイルをサポートする。モジュールとのシリアル通信はRSCIPプロトコルで行い、リンク確立やコマンド変換、イベント通知、エラー回復を実施する。ファームウェアのビルド方法や通信処理の流れも記載されている。
マニュアル-開発ツール PDF 2.24 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.17 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.20 MB English
アプリケーションノート PDF 1.40 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14 Fast Prototyping BoardとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを用いて、Bluetooth Low Energy通信でセンサ情報を送信する方法を説明する。UARTの2線分岐接続方式でRL78/G1Dモジュールを制御し、Security Libraryでペアリングやセキュリティ管理を行う。ハードウェア・ソフトウェア構成、通信シーケンス、スマートフォンとの動作確認手順も詳述する。
クイックスタートガイド PDF 2.14 MB English
アプリケーションノート PDF 2.26 MB English
AI生成コンテンツ: サンプルプログラムはRL78/G1D評価ボード上で動作し、ビーコン情報発信のためのAdvertising、Advertisingパケット受信のためのScanning、RF特性評価のためのDirect Test Mode(DTM)をサポートします。ユーザーはビーコンアプリケーションとスキャンアプリケーションを切り替えたり、ASCII形式のUARTコマンドで制御可能です。これらの機能を提供するAPIを備え、RFテストや消費電流測定にも対応しています。詳細な仕様やハードウェア設定、コマンド一覧も含まれています。
アプリケーションノート PDF 821 KB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコンは、短距離で小さなデータを定期的に送信するブロードキャスト通信を利用します。POI情報、屋内測位、人や物のトラッキング、落とし物検知などの局所的な情報共有に最適化されています。スマートフォンはビーコンIDを受信し、サーバーに問い合わせて関連情報を取得します。クーポン配布や屋内ナビゲーション、特に高齢者や児童の位置監視に活用されます。
アプリケーションノート PDF 2.58 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energyを用いてRL78/G1DのGPIOやセンサを制御するサンプルプログラムを説明しています。独自のGATTベースのセンサプロファイルを実装し、GPIO制御、A/D変換、I2C通信に対応しています。RL78/G1D評価ボードに接続したセンサをAndroidアプリ(BleSensor)で遠隔操作可能です。I2CドライバやRenesas ISL29125 RGBライトセンサのデバイスドライバも含まれています。
アプリケーションノート PDF 2.04 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth® Low Energy(BLE)プロトコルスタックとアプリケーション開発に用いるRenesas Wireless Kernel Extension(RWKE)について説明しています。BLEプロトコルスタックはRF通信を管理し、GAPやSM、ベンダー固有のプロファイルへのアクセスAPIを提供します。RWKEはノンプリエンプティブマルチタスク方式の簡易OSで、イベントやメッセージ、タイマ、メモリ管理機能を備えています。BLEスタックとアプリケーションの連携例も示されています。
アプリケーションノート PDF 2.63 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、セキュリティ機能なしでRL78/G1Dビーコンスタックのマルチホップ機能の実装について説明しています。照明機器への設定情報伝送やセンサーデータ収集などのユースケースを示し、直接通信できない機器間で中継を行いデータを届ける仕組みを解説しています。さらに、マルチホップ通信に関する各種構造体やイベント処理、シーケンス動作についても記載しています。
アプリケーションノート PDF 2.31 MB English
AI生成コンテンツ: サンプルプログラムはビーコン動作またはRF評価動作を実行します。ビーコン動作ではBLE対応デバイスを用いて広告パケットの送信とカスタムプロファイルによるデータ更新が可能です。RF評価ではRFテスターを使用しRL78/G1DのRF特性を評価します。システムはビーコン、コネクト、DTMアプリケーション、BLEプロトコルスタック、ビーコンスタック、フラッシュライブラリで構成され、評価ボード上で動作します。
マニュアル-開発ツール PDF 2.21 MB English
アプリケーションノート PDF 2.16 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、RL78/G1DデバイスへのBLEソフトウェアのインストール、ビルド、書き込み方法を説明し、BLE接続およびデータ通信を可能にします。開発環境やモデム構成、組み込み構成などの利用方法を詳述しています。BLEソフトウェアパッケージにはマニュアル、サンプルプログラム、ライブラリ、各種IDE用プロジェクトファイルが含まれています。開発に必要なPC環境、評価ボード、デバッガ、書き込みツールも紹介しています。
アプリケーションノート PDF 6.40 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energy(BLE)プロトコルスタックソフトウェアに含まれるサンプルプログラムのインストール、構成、使用方法を説明しています。BLEプロトコルスタックパッケージには、ユーザーマニュアル、APIリファレンスマニュアル、ソースファイル、各種開発環境用プロジェクトファイル、PC用サンプルアプリケーションが含まれています。サンプルプログラムは、Modem構成とEmbedded構成の2種類のシステム構成に対応し、Modem構成はBLE MCU上でコントローラスタックを動作させ、アプリケーションは別MCUで動作します。Embedded構成はすべてBLE MCU上で動作し、RL78/G1D評価ボードで開発可能です。
アプリケーションノート PDF 719 KB
AI生成コンテンツ: The UART2BLE application demonstrates unidirectional Bluetooth Low Energy communication to transfer large data volumes efficiently, achieving up to 80 bytes per connection interval. It uses BLE Master and Slave roles with advertising and scanning to establish connections. The software architecture includes a UART interface layered with SLIP and HCI message handling for data exchange between Host MCU and RL78/G1D. The project files include source code for UART2BLE profiles, SLIP driver, CRC16, serial messaging, and development environment firmware.
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB English
アプリケーションノート PDF 1.93 MB English
アプリケーションノート PDF 2.00 MB English
AI生成コンテンツ: 本仕様書は、RL78/G1D用Bluetooth Low EnergyプロトコルスタックのModem構成におけるAPP-MCUとBLE-MCU間の通信仕様を記述しています。UART、CSI、IICを用いたRSCIPによるシリアル通信のシステム構成、物理接続方式、SLIPエンコーディングルールを詳細に説明しています。パケット形式はシーケンス番号、アクノリッジ、チェックサムによるデータ整合性を含みます。
アプリケーションノート PDF 1.35 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energy(BLE)プロトコルスタックのホストサンプルプログラムのハードウェアおよびソフトウェア構成について説明しています。ホストマシンの仕様、RL78/I1EおよびRL78/G1D評価ボード、対応スマートフォン環境を示します。デバイス構成では、ホストMCU(RL78/I1E)とBLE MCU(RL78/G1D)がUARTで接続され、スマートフォンとBLE通信を行います。ソフトウェア構成では、rBLE APIやRSCIPプロトコル、周辺ドライバの役割を解説しています。
30件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.37 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.16 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.05 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.64 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.53 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.86 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.99 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
[Software=Bluetooth® low energy Protocol Stack|Ver.1.21],[Toolchains=CC-RL|V1.03.00]
ログインしてダウンロード ZIP 5.55 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.99 MB English Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.78 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.83 MB English Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.64 MB English Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 21.48 MB English Compiler: ICCRX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 297 KB Compiler: CA78K0R IDE: CS+ for CA, CX
14件

統合開発環境CS+(CA78K0Rコンパイラ/CC-RLコンパイラ)、統合開発環境e2 studio(CC-RLコンパイラ)に対応します。

画像
protocol-stack-3-ja
マニュアルのダウンロード
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック ユーザーズマニュアル Rev.1.22 (PDF | English, 日本語)
ソフトウェアのダウンロード
Bluetooth® low energy Protocol Stack (Ver.1.21) (ZIP)
Bluetooth® Low Energy Protocol Stack (Ver.1.20) (ZIP)
Bluetooth® Low Energy Protocol Stack (Ver.1.11) (ZIP)
  • 別途各種ライブラリが必要です。ご使用の開発環境に合わせて、EEPROMエミュレーションライブラリ Pack02、フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01を、ダウンロードしてください。(マニュアルを参照して開発環境にコピーをしてください。)
  • 無償評価版のコンパイラは、製品版との違い(機能制限や試用期限)によってはビルトできません。

EEPROMエミュレーションライブラリ

フラッシュセルフプログラミングライブラリ

 

プロトコルスタック基本仕様のダウンロード
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック APIリファレンスマニュアル 基本編 Rev.1.19 (PDF | English, 日本語)
サンプルプログラムの使い方
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック サンプルプログラム Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)

仮想UARTアプリケーション

シリアル通信を無線化したい、組み込み機器間を無線化したい、というご要望に対してBluetooth Low Energy技術で実現する仮想UARTアプリケーションをご用意しました。Bluetooth Low Energy通信の制御や設定を行うための簡易ATコマンド実行機能を実装し、Bluetooth Low Energy通信を用いて文字の送受信を行う仮想UART通信を実現してます。

画像
virtual-uart-ja

ダウンロード:Bluetooth® low energy プロトコルスタック BLE 仮想UARTアプリケーション Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)

システム構成/モデム構成(Modem Configuration)

ホストマイコンを使ったアプリケーション開発向け

モデム構成ではホストマイコンとRL78/G1Dをシリアル接続することで、Bluetooth Low Energy通信を実現します。既存のアプリケーションにBluetooth Low Energyを追加したいなどのご要求にも柔軟に対応可能です。またルネサス製のマイコンならばホストサンプルも用意しています。開発期間を短縮できます。

画像
modem-configuration-ja
コマンド仕様書
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック rBLEコマンド仕様書 Rev.1.18 (PDF | English, 日本語)
RL78/G14のホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RL78/G14 ホストサンプルアプリケーション Rev.1.21 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RX113のホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RX113 ホストサンプルアプリケーション Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RL78/I1Eのホストサンプル
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホストサンプルアプリケーションノート(RL78/I1E) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)

システム構成/組み込み構成(Embedded Configuration)

デバイス単体でのアプリケーション開発向け

組み込み構成ではRL78/G1Dのマイコンとしての機能をフルに活用して、アプリケーションを実現可能です。オリジナルなアプリケーションを作成出来ます。

画像
embedded-configuration-ja
アプリケーション作成ガイド
Bluetooth® low energy プロトコルスタック アプリケーション作成ガイド Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)
マイコン部の使い方
RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 Rev.2.30 (PDF | English, 日本語)

ホスト MCU シンプル API

シンプルAPIは、わずか9個のAPIでホストマイコンからRL78/G1DまたはRL78/G1Dモジュール(RY7011)を制御することができ、Bluetooth Low Energy無線通信を用いた仮想UART通信やビーコン通信を簡単に実現することができます。対向側の環境もスマートフォンとRenesas製スマートフォン向けアプリケーション「GATTBrowser」で容易に構築することができますので、すぐに評価を始めることができます。

画像
host-mcu-simple-api-ja
RL78/G14のシンプルAPI
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホスト MCU シンプル API for RL78/G14 Rev.1.00 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
RX113のシンプルAPI
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホスト MCU シンプル API for RX113 Rev.1.01 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)
GATTBrowser
GATTBrowser for iOS スマートフォンアプリ取扱説明書 Rev.1.16 (PDF | English, 日本語)
GATTBrowser for Android スマートフォンアプリ取扱説明書 Rev.1.02 (PDF | English, 日本語)

開発ユースケースによるドキュメントガイド

Bluetooth Low Energyプロトコルスタックの振る舞いを理解したい場合

モデム構成で開発したい場合

名称ドキュメント番号
Bluetooth Low Energy プロトコルスタック rBLEコマンド仕様書 Rev.1.18 (PDF | English, 日本語)R01AN1376
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RL78/G14 ホストサンプルアプリケーション Rev.1.21 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN2807
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック Fast Prototyping Board ホストサンプル Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN4834
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック RX113 ホストサンプルアプリケーション Rev.1.20 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN3155
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホストサンプルアプリケーションノート(RL78/I1E) Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)R01AN3151
RL78/G1D モジュール モジュール制御ソフトウェア Rev.1.11 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN3362
Bluetooth® low energy対応開発支援ツール QE for BLE 使用ガイド Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)R20AN0429
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホスト MCU シンプル API for RL78/G14 Rev.1.00 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN3784
Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック ホスト MCU シンプル API for RX113 Rev.1.01 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN3785
Bluetooth® Low Energy Protocol Stack BLE & LoRaWAN® Application Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)R01AN5282

組み込み構成で開発したい場合

シリアル通信の無線化をしたい場合

ビーコン製品を作成したい場合

マルチホップを実現したい場合

名称ドキュメント番号
RL78/G1D ビーコンスタック マルチホップ機能の実装(セキュリティ機能なし) Rev.1.00 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)R01AN4375
RL78/G1D ビーコンスタック
マルチホップ機能の実装(セキュリティ機能あり)
R01AN4466

(注)セキュリティ機能あり版は、ルネサスエレクトロニクスの営業または特約店にお問い合わせください。

スマートフォンと接続するアプリケーションを開発したい場合

サポートコミュニティ

  1. APIについて

    初めまして。MTと申します。 現在RL78/G1Dモジュールの評価ボードを用いて開発を行っているのですが、初心者のため読 ...

    2023年2月13日
  2. CC-RL V1.12について

    ... 切れています。暗黙に"-Olite"指定に変更します。引き続き"-Odefault"を利用したい場合は製品の購入を検討ください。明示的に"-Olite"か ...

    2023年1月28日
  3. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... しまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (12件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。