メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Frequency range: 15MHz to 2100MHz
  • Output types: CML, LVDS, LVPECL, HCSL
  • Phase jitter (12kHz to 20MHz): 120fs typical
  • Supply voltage: 1.8V, 2.5V, or 3.3V
  • Package options:
    • 3.2mm × 2.5mm × 1.0mm
    • 5.0mm × 3.2mm × 1.2mm
    • 7.0mm × 5.0mm × 1.8mm
  • Frequency stability: ± 25ppm
    • Operating temperatures: -40 °C to +85 °C
  • Frequency stability: ± 50ppm
    • Operating temperatures: -40 °C to +105 °C

説明

The XP is a quartz-based PLL clock oscillator family with <150fs phase jitter. It is ideal for enterprise-level equipment that demand very low noise, stable, and accurate timing/clock sources. The XP quartz-based PLL oscillator's key focus is on noise reduction technologies. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. The devices are available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz.

Short lead time, low noise, wide frequency range, excellent ambient performance, and very little engineering effort to incorporate this into your design make the XP family an excellent choice over conventional technologies. The XP family has stabilities as tight as ±25ppm for -40 °C to +85 °C and ±50ppm for -40 °C to +105 °C. This XP family provides extremely quick delivery for both standard and custom frequencies.

Customize Your Oscillator Now

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionXO
Output TypeCML, LVDS, LVPECL, HCSL, LVDS, HCSL, LVPECL, LVDS, CML, HCSL
Output Freq Range (MHz)15 - 2100
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)0.15
Freq. Stability Total (± PPM)25, 50
Temp. Range (°C)-40 to +105°C, -40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
—5.0 × 3.2 × 1.2——
—3.2 × 2.5 × 1.0——
CLCC7.0 x 5.0 x 1.782.54
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Output TypeOutput Freq (MHz)Pkg. Dimensions (mm)Freq. Stability Total (± PPM)Pitch (mm)Reel Size (in)Supply Voltage (V)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
XPC736156.250000IActiveAvailable2040 AprIn StockCLCC1ku | $5.498#Reel1CML, LVDS, LVPECL, HCSL156.25MHz7.0 x 5.0 x 1.725± PPM2.54mm7in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP736156.250000IActiveAvailable2040 AprIn StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL, LVDS, CML, HCSL156.25MHz7.0 x 5.0 x 1.725± PPM2.54mm7in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP736312.500000IActiveAvailable2040 AprIn StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL, LVDS, CML, HCSL312.5MHz7.0 x 5.0 x 1.725± PPM2.54mm7in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP736625.000000IActiveAvailable2040 AprOut of StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL, LVDS, CML, HCSL625MHz7.0 x 5.0 x 1.725± PPM2.54mm7in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPxxxxxxx.xxxxxxx1PreviewN/A2040 AprOut of StockPackageLVDS, HCSL5.0 × 3.2 × 1.250± PPM1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5-40 to +105°C
XPxxxxxxx.xxxxxxx2PreviewN/A2040 AprOut of StockPackageLVDS, HCSL3.2 × 2.5 × 1.050± PPM1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5-40 to +105°C
XPL536800.000000ILast Time BuyN/A2040 AprOut of StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVDS800MHz5.0 x 3.2 x 1.125± PPM1.27mm13in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP536156.250000ILast Time BuyN/A2040 AprOut of StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL156.25MHz5.0 x 3.2 x 1.125± PPM1.27mm13in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP536312.500000ILast Time BuyN/A2040 AprOut of StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL312.5MHz5.0 x 3.2 x 1.125± PPM1.27mm13in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XPP536625.000000ILast Time BuyN/A2040 AprOut of StockCLCC1ku | $5.498#Reel1LVPECL625MHz5.0 x 3.2 x 1.125± PPM1.27mm13in3.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

  1. e2 studioでCMakeでビルドする、というアプリケーションノートがあるのですがスマートコンフィグレータは使えるのでしょうか?

    こんにちは。NoMaYです。Visual Studio 2022を触っていて、これからVisual Studio上でCC-RX/CC-RL/CC-RHを使うならCMakeを使うのが良いのかな?と ...

    2021年11月24日
  2. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...

    2017年12月2日
  3. マイコンは何を選んだら良いのだろう

    秋月電商の広告を見ると、PICとH8の品揃えが多い。 特にH8/3052が色々と揃っていて使い易い。 しかしH8は、保守廃種品のよ ...

    2012年1月24日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (48件)

ナレッジベース

  1. Windows XP 環境でE1/E20のソフトウェアをインストールすると、他のエミュレータデバッガで接続できなくなった

    以下の手順で、USBドライバの動作状態を確認してください。 エミュレータをホストマシンに接続し、エミュレータに電 ...

    2021年11月17日
  2. FAQ 1007333 : ユーザーズ・マニュアルにエントリRAMを4 バイト境界にする必要があると記載されていますが、具体的にどのような設定を行えばよいのでしょうか?

    ... キ ングの設定をディフォールト[8バイト]または4バイト[Xpack=4]”に設定してください。 構造体パッキング機能をディフ ...

  3. PC7501およびPC4701のWindows 7対応について

    ... 定は、Windows XP上で実施する必要があります。 PC4701、PC7501エミュレータのXPモードでの動作についてXPモードでは動作しません。

    2021年12月29日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (6件)