メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Frequency range: 15MHz to 2100MHz
  • Output types: CML, LVDS, LVPECL, HCSL
  • Phase jitter (12kHz to 20MHz): 120fs typical
  • Supply voltage: 1.8V, 2.5V, or 3.3V
  • Package options:
    • 3.2mm × 2.5mm × 1.0mm
    • 5.0mm × 3.2mm × 1.2mm
    • 7.0mm × 5.0mm × 1.8mm
  • Frequency stability: ± 25ppm
    • Operating temperatures: -40 °C to +85 °C
  • Frequency stability: ± 50ppm
    • Operating temperatures: -40 °C to +105 °C

説明

The XP is a quartz-based PLL clock oscillator family with <150fs phase jitter. It is ideal for enterprise-level equipment that demand very low noise, stable, and accurate timing/clock sources. The XP quartz-based PLL oscillator's key focus is on noise reduction technologies. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. The devices are available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz.

Short lead time, low noise, wide frequency range, excellent ambient performance, and very little engineering effort to incorporate this into your design make the XP family an excellent choice over conventional technologies. The XP family has stabilities as tight as ±25ppm for -40 °C to +85 °C and ±50ppm for -40 °C to +105 °C. This XP family provides extremely quick delivery for both standard and custom frequencies.

Customize Your Oscillator Now

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionXO
Output TypeCML, LVDS, LVPECL, HCSL, LVDS, HCSL, LVPECL, LVDS, CML, HCSL
Output Freq Range (MHz)15 - 2100
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)0.15
Freq. Stability Total (± PPM)25, 50
Temp. Range (°C)-40 to +105°C, -40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
—5.0 × 3.2 × 1.2——
—3.2 × 2.5 × 1.0——
CLCC7.0 x 5.0 x 1.782.54
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター