特長
- Conforms to AEC-Q200
- Frequency range: 0.750MHz to 1350MHz
- Output types: LVDS, LVPECL, LVCMOS
- Phase jitter (12kHz to 20MHz): 750fs to 890fs typical (1000fs max)
- Supply voltage: 2.5V or 3.3V
- Package options:
- 3.2 x 2.5 x 1.0 mm
- 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
- Frequency stability: ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
- Operating temperatures: -40°C to +85°C
- Frequency stability: ± 50ppm, or ± 100 ppm
- Operating temperatures: -40°C to +105°C
説明
The XA is a quartz-based PLL clock oscillator family with <1000fs phase jitter that conforms to the AEC-Q200 automotive requirements. Available in a wide frequency range from 0.750MHz to 1350MHz, the XA series crystal oscillators utilize a family of proprietary ASICs, with a key focus on noise reduction technologies.
The 3rd order Delta Sigma Modulator reduces noise to the levels that are comparable to traditional Bulk Quartz and SAW oscillators. With short lead-time, low cost, low noise, wide frequency range, excellent ambient performance, the XA devices are an excellent choice over the conventional technologies. The XA devices have stabilities as tight as ±25ppm. This series provides extremely quick delivery for both standard and custom frequencies.
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | XO |
| Output Type | HCMOS, HCMOS, LVDS, LVPECL |
| Output Freq Range (MHz) | 0.75 - 1350 |
| Supply Voltage (V) | 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 1 |
| Freq. Stability Total (± PPM) | 25, 50, 100 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40° to +105°C |
| Product Category | Automotive Timing, Crystal Oscillators |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| — | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 6 | — |
| CLCC | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 | 2.1 |
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Budgetary Price (USD) | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Freq. Stability Total (± PPM) | Output Freq (MHz) | Output Type | Pkg. Dimensions (mm) | Supply Voltage (V) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) | Country of Assembly | Country of Wafer Fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAH335006.005284I | Active | Available | In Stock | CLCC | 1ku | $0.99 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 6.005284MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAH335006.005284K | Active | Available | Out of Stock | CLCC | 1ku | $1.1 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 6.005284MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 105°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAH335025.000000I | Active | Available | In Stock | CLCC | 1ku | $0.99 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 25MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAH335025.000000K | Active | Available | In Stock | CLCC | 1ku | $1.1 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 25MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAH335030.000000I | Active | Available | In Stock | CLCC | 1ku | $0.99 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 30MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAH335030.000000K | Active | Available | In Stock | CLCC | 1ku | $1.1 | 6# | Reel | 1 | 50± PPM | 30MHz | HCMOS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 3.3 - 3.3 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C | TAIWAN | TAIWAN |
| XAxxxxxxx.xxxxxxx1 | Preview | N/A | Out of Stock | Package | 6# | 100± PPM | HCMOS, LVDS, LVPECL | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 2.5 - 2.5 | Yes | -40° to +105°C | |||||||
| XAxxxxxxx.xxxxxxx2 | Preview | N/A | Out of Stock | Package | 6# | 25± PPM | HCMOS, LVDS, LVPECL | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 2.5 - 2.5 | Yes | -40° to +105°C |
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
推奨ドキュメント (1)
データシート (7)
- ガイド英語XLS 3.38 MB 7WDXRDKU4E7E-5-61626 2017年5月04日
マニュアル、ガイド (3)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
製品通知(PCN、EOLなど) (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- 概要英語PDF 525 KB R31DS0080EU0100 Rev.1.00 2023年10月03日
マーケティング資料 (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
IDT provides a brief overview of the timing solutions optimized for various configurations using the NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processors.
IDT provides a brief tutorial on the timing solutions required for NXP (Freescale) QorIQ / Layerscape processor-based systems.
Presented by Ron Wade, PCI Express timing expert.
The XF and XP family of field-programmable clock oscillators (XOs) are optimized for use data centers, optical and wireline communication network, and industrial level equipment that demands very low noise, stable, and accurate timing/clock sources. These devices are single-output clock oscillators with an integrated resonator that utilizes a proprietary ASIC with a key focus on reduction in phase noise and phase jitter. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. These chips are available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz.
Learn about how the ProXO2 family delivers the industry’s smallest package and uncompromised performance at 55fs typical phase jitter.
ニュース&ブログ
ニュース
2015年1月14日
|
サポートコミュニティ
-
Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?
こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...
2017年12月2日 -
S2/S3コア用アロケータ(KPIT Toolchain向け)を公開します
表題の通り、KPIT GNU Toolchain用のRL78 S2/S3専用メモリアロケータを公開します。 TLSFアルゴリズムに基づいてアセンブリで書か ...
2015年7月5日 -
秋月RX621開発キットで、マイコンカ―ラリーH8 3048F-ONE用のサンプルプログラムでLCDを表示させたい。
こんばんわ! 表題にあります通り、秋月のRX621キット + マイコンカ―ラリー用3048F-ONE LCD表示プログラムが便利なので、流用した ...
2019年6月30日
ナレッジベース
-
-Xaliasオプションについて
... のため、ポインタ"p"が変数"a"のアドレスを指しているのであれば、-Xalias=ansiと-Xalias=noansiオプションでは実行結果が異なります。
2021年8月17日 -
e² studioへのコンパイラのインストール・更新方法
... まれる場合はフォルダ名を先に変更しておいてください。 xattr –dr com.apple.quarantine <ツールチェーンインストール先のフォルダパ ...
2026年5月21日