メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Conforms to AEC-Q200
  • Frequency range: 0.750MHz to 1350MHz
  • Output types: LVDS, LVPECL, LVCMOS
  • Phase jitter (12kHz to 20MHz): 750fs to 890fs typical (1000fs max)
  • Supply voltage: 2.5V or 3.3V
  • Package options:
    • 3.2 x 2.5 x 1.0 mm
    • 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
  • Frequency stability: ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • Operating temperatures: -40°C to +85°C
  • Frequency stability: ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • Operating temperatures:  -40°C to +105°C

説明

The XA is a quartz-based PLL clock oscillator family with <1000fs phase jitter that conforms to the AEC-Q200 automotive requirements. Available in a wide frequency range from 0.750MHz to 1350MHz, the XA series crystal oscillators utilize a family of proprietary ASICs, with a key focus on noise reduction technologies.

The 3rd order Delta Sigma Modulator reduces noise to the levels that are comparable to traditional Bulk Quartz and SAW oscillators. With short lead-time, low cost, low noise, wide frequency range, excellent ambient performance, the XA devices are an excellent choice over the conventional technologies. The XA devices have stabilities as tight as ±25ppm. This series provides extremely quick delivery for both standard and custom frequencies.

Customize Your Oscillator Now

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionXO
Output TypeHCMOS, HCMOS, LVDS, LVPECL
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Supply Voltage (V)2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)1
Freq. Stability Total (± PPM)25, 50, 100
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, -40 to 105°C, -40° to +105°C
Product CategoryAutomotive Timing, Crystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
—5.0 x 3.2 x 1.26—
CLCC3.2 x 2.5 x 0.962.1
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Freq. Stability Total (± PPM)Output Freq (MHz)Output TypePkg. Dimensions (mm)Supply Voltage (V)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
XAH335006.005284IActiveAvailableIn StockCLCC1ku | $0.996#Reel150± PPM6.005284MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XAH335006.005284KActiveAvailableOut of StockCLCC1ku | $1.16#Reel150± PPM6.005284MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
XAH335025.000000IActiveAvailableIn StockCLCC1ku | $0.996#Reel150± PPM25MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XAH335025.000000KActiveAvailableIn StockCLCC1ku | $1.16#Reel150± PPM25MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XAH335030.000000IActiveAvailableIn StockCLCC1ku | $0.996#Reel150± PPM30MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XAH335030.000000KActiveAvailableIn StockCLCC1ku | $1.16#Reel150± PPM30MHzHCMOS3.2 x 2.5 x 0.93.3 - 3.3Yese4 Au-40 to 85°CTAIWANTAIWAN
XAxxxxxxx.xxxxxxx1PreviewN/AOut of StockPackage6#100± PPMHCMOS, LVDS, LVPECL5.0 x 3.2 x 1.22.5 - 2.5Yes-40° to +105°C
XAxxxxxxx.xxxxxxx2PreviewN/AOut of StockPackage6#25± PPMHCMOS, LVDS, LVPECL5.0 x 3.2 x 1.22.5 - 2.5Yes-40° to +105°C

サポートコミュニティ

  1. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    こんにちは。NoMaYです。ライセンスはMIT Licenseでした。TLSとしてmbed TLSが使用されていました。サポートされているボードの写真 ...

    2017年12月2日
  2. S2/S3コア用アロケータ(KPIT Toolchain向け)を公開します

    表題の通り、KPIT GNU Toolchain用のRL78 S2/S3専用メモリアロケータを公開します。 TLSFアルゴリズムに基づいてアセンブリで書か ...

    2015年7月5日
  3. 秋月RX621開発キットで、マイコンカ―ラリーH8 3048F-ONE用のサンプルプログラムでLCDを表示させたい。

    こんばんわ! 表題にあります通り、秋月のRX621キット + マイコンカ―ラリー用3048F-ONE LCD表示プログラムが便利なので、流用した ...

    2019年6月30日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (16件)

ナレッジベース

  1. -Xaliasオプションについて

    ... のため、ポインタ"p"が変数"a"のアドレスを指しているのであれば、-Xalias=ansiと-Xalias=noansiオプションでは実行結果が異なります。

    2021年8月17日
  2. e² studioへのコンパイラのインストール・更新方法

    ... まれる場合はフォルダ名を先に変更しておいてください。 xattr –dr com.apple.quarantine <ツールチェーンインストール先のフォルダパ ...

    2026年5月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。