メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高耐圧、Bipolar クアッド・オペアンプ、両電源、超低ノイズ、広帯域、民生機器用途

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_8305
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyJAPAN, MALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)14
CMRR (dB)100
Channels (#)4
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Quad Operational AmplifierDual Power Supply, Ultra Low-noise, Wide band
IBIAS (nA)500
IS (mA)8.5
IS per Amp (mA)8.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Lead CompliantYes
Lead Count (#)14
Length (mm)5
Longevity2030 3月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-20
Offset Voltage (Max) (mV)5
Output Voltage Swing Range (V)V-+3 - V+-3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.2
Pkg. TypeTSSOP
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)11
Tape & ReelNo
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.2
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)16
VS (Min) (V)5
Vcc (V)4 - 16
Width (mm)4

説明

μPC4574は、オーディオ、計測機器、通信回路向けに特別に設計された、超低ノイズ、高スルーレートを備えたクワッドオペアンプです。 低ノイズ性と高周波性能により、計測機器やプロフェッショナルオーディオ向けのプリアンプやアクティブフィルタに最適です。