メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低ノイズ
  • 高スルーレート
  • 広帯域幅
  • 内部周波数補償

説明

μPC4574は、オーディオ、計測機器、通信回路向けに特別に設計された、超低ノイズ、高スルーレートを備えたクワッドオペアンプです。 低ノイズ性と高周波性能により、計測機器やプロフェッショナルオーディオ向けのプリアンプやアクティブフィルタに最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)14
Offset Voltage (Max) (mV)5
IBIAS (nA)500
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Output Voltage Swing Range (V)V-+3 - V+-3
IS per Amp (mA)8.5
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Slew Rate (V/µs)6
VS (Min) (V)5
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)11
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP—140.65
TSSOP5 x 4 x 1.2140.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC4574G2-APActiveN/A2030 Mar在庫切れSOP1
UPC4574G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫切れSOP1ku | $0.484Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC4574GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 Mar在庫ありTSSOP1ku | $0.515Embossed Tape1JAPAN, MALAYSIAJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。