メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力オフセット電圧:±0.5mV(標準)
  • 入力オフセット電流:±5nA(標準)
  • 入力バイアス電流:60nA(標準)
  • スルーレート:1.0V/μs(標準)
  • 入力等価ノイズ電圧(RIAA):1.0µVr.m.s (標準)
  • 内蔵位相補正回路
  • 内蔵出力短絡保護回路
  • 標準デュアルオペアンプ端子接続(ピン互換)

説明

μPC258および4558は、位相補正回路を内蔵したデュアルオペアンプで、高速、広帯域、低ノイズを特長としています。 したがって、アクティブフィルタ、オーディオアンプ、VCOなどの応用が、シンプルな回路構成で実現できます。 動作周囲温度に応じて、µPC258は通信アプリケーションに適し、µPC4558は汎用用途に適しています。 さらに、選別されたDCアイテムを組み合わせた特別構成商品もご用意しております。 このシリーズに加え、同じ回路構成のクワッド型オペアンプµPC458および4741も提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-20 to +80
Bandwidth (MHz)3.5
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)60
CMRR (dB)90
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)4 - 16
Single Supply Voltage Range (V)4 - 16
Slew Rate (V/µs)1
VS (Min) (V)4
VS (Max) (V)16
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5.2 x 4.4 x 1.880.65
SOP—80.65

適用されたフィルター