メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
650V 150mΩ PQFN88 (Kelvin Source), SuperGaN GaN FET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN88
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypePQFN88
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)1160
Coss (Typical) (pF)28
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)14.2
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8
Price (USD)$1.6218
Qg typ (nC)14
Qoss (nC)35
Qualification LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)150
RDSON (max) (mΩ)180
Ron * Qoss (FOM)5250
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)650
Vth typ (V)1.6
trr (Typical) (nS)32

説明

TP65H150G4LSGBE 650V 150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQFN業界標準パッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® プラットフォーム上に構築されたノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。