メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
650V 30mΩ SuperGaN FET in TOLT

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TOLT
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
Pb (Lead) Free

製品スペック

Pkg. TypeTOLT
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Ciss (Typical) (pF)1500
Coss (Typical) (pF)127
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
FET TypeN-Channel
Id max @ 25°C (A)55.7
Price (USD)$5.5998
Qg typ (nC)24.5
Qoss (nC)135
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
RDSON (Typ) (mΩ)30
RDSON (max) (mΩ)41
Ron * Qoss (FOM)4050
V(TR)DSS max (V)800
Vds min (V)650
Vth typ (V)4
trr (Typical) (nS)36

説明

上面冷却型TOLTパッケージに収められたTP65H030G4PRS、650V、30mΩの窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV plus SuperGaN® プラットフォームを使用したノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と最適化された低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。