Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
サンプル
カテゴリ
Rating
Temp. Range (°C)
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
Radiation Hardened Active-Input Digital Isolator
アクティブ
利用できません
Space
-40 to +125°C
75
86
RH Plastic
PEMS (RH Plastic)
No
No
SOICN
8
Radiation Hardened Passive-Input Digital Isolator
アクティブ
利用できません
Space
-40 to +125°C
75
43
RH Plastic
PEMS (RH Plastic)
No
No
SOICN
8
Radiation Tolerant Passive-Input Digital Isolator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
SOICN
8
Radiation Tolerant Active-Input High-Speed Digital Isolator
アクティブ
サンプル入手可能
Space
-55 to +125°C
30, 50
43
RT Plastic
Radiation Tolerant Plastic
No
No
SOICN
8
1024x4 CMOS RAM
—
アクティブ
利用できません
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
CERDIP
18
2kx8 Asynchronous CMOS Static RAM
—
アクティブ
利用できません
MIL-STD-883
-40 to +85°C, -55 to +125°C
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
CERDIP
24
8kx8 Asynchronous CMOS Static RAM
—
アクティブ
利用できません
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
CERDIP
28
512x8 CMOS PROM
—
アクティブ
サンプル入手可能
MIL-STD-883
-55 to +125°C
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
SBDIP
24
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Rating
Enabled
Rating
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます