メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • This Circuit is Processed in Accordance to MIL-STD- 883 and is Fully Conformant Under the Provisions of Paragraph 1.2.1.
  • Full CMOS Design
  • Six Transistor Memory Cell
  • Low Standby Supply Current 100µA
  • Low Operating Supply Current 20mA
  • Fast Address Access Time 150ns
  • Low Data Retention Supply Voltage 2.0V
  • CMOS/TTL Compatible Inputs/Outputs
  • JEDEC Approved Pinout
  • Equal Cycle and Access Times
  • No Clocks or Strobes Required
  • Gated Inputs
  • No Pull-Up or Pull-Down Resistors Required
  • Temperature Range -55°C to +125°C
  • Easy Microprocessor Interfacing
  • Dual Chip Enable Control

説明

The HM-65642/883 is a CMOS 8192 x 8-bit Static Random Access Memory. The pinout is the JEDEC 28 pin, 8-bit wide standard, which allows easy memory board layouts which accommodate a variety of industry standard ROM, PROM, EPROM, EEPROM and RAMs. The HM-65642/883 is ideally suited for use in microprocessor based systems. In particular, interfacing with the Renesas 80C86 and 80C88 microprocessors is simplified by the convenient output enable (G) input. The HM-65642/883 is a full CMOS RAM which utilizes an array of six transistor (6T) memory cells for the most stable and lowest possible standby supply current over the full military temperature range.

パラメータ

属性
RatingMIL-STD-883
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
FlowHarsh Environment & MIL-STD-883
Qualification LevelClass Q
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CERDIP36.8 x 13.2 x 0.00282.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
HM1-65642/883ActiveN/AOut of StockCERDIP28#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip52-55 to +125°C34371
HM1-65642B/883ActiveN/AIn StockCERDIP28#TubeNot ApplicableNoHot Solder Dip39-55 to +125°C34371
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。