Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Rating
Max Acquisition Time (10V Step to 0.1%) (μs)
Max Acquisition Time (10V Step to 0.01%) (μs)
Maximum Drift Current Over Temperature (nA)
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Qualification Level
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Pkg. Type
Lead Count (#)
3.2 Microsecond Sample and Hold Amplifiers
—
アクティブ
—
サンプル入手可能
MIL-STD-883
4
6
10
-55 to +125°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Class Q
No
No
CERDIP
14
1 Microsecond Precision Sample and Hold Amplifier
アクティブ
1u | $34.58
サンプル入手可能
Harsh Environment
1.2
1.5
10
-55 to +125°C, 0 to +70°C
—
—
—
Harsh Environment & MIL-STD-883
Standard
No
No
CERDIP, SOICW
14, 16
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Rating
Enabled
Rating
Max Acquisition Time (10V Step to 0.1%) (μs)
Enabled
Max Acquisition Time (10V Step to 0.1%) (μs)
Max Acquisition Time (10V Step to 0.01%) (μs)
Enabled
Max Acquisition Time (10V Step to 0.01%) (μs)
Maximum Drift Current Over Temperature (nA)
Enabled
Maximum Drift Current Over Temperature (nA)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
TID HDR (krad(Si))
Enabled
TID HDR (krad(Si))
TID LDR (krad(Si))
Enabled
TID LDR (krad(Si))
DSEE (MeV·cm2/mg)
Enabled
DSEE (MeV·cm2/mg)
Flow
Enabled
Flow
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Die Sale Availability?
Enabled
Die Sale Availability?
PROTO Availability?
Enabled
PROTO Availability?
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます