メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高信頼性サンプル・ホールドアンプ

ルネサスの高信頼性サンプル・ホールドアンプは、宇宙および防衛システムなどの高信頼性アプリケーションにおいて、正確な信号の取得と保持を実現するように設計されています。 これらのアンプは、高速取得時間、低ドロップ率、高精度を特長とし、厳しい環境でも安定した性能を発揮します。 堅牢な設計と厳しい品質基準により、信頼性の高いサンプル・ホールド機能を必要とするアプリケーションに最適です。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

高精度信号キャプチャ

高精度信号キャプチャ

高速取得時間と低ドロップ率により、クリティカルなデータ収集および制御システムの高精度での信号保持を保証します。

一貫したパフォーマンス

一貫したパフォーマンス

厳しい基準を満たすように製造されたサンプル・ホールドアンプは、過酷な環境下でも一貫した性能と長期的な動作安定性を実現します。

高信頼性設計

高信頼性設計

厳しい基準を満たすように製造されたこれらのサンプル・ホールドアンプは、過酷な環境下でも一貫した性能と長期的な動作安定性を実現します。