| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | STQFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | STQFN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Assembly Location | CHINA, TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Adjustable POR Timeout | No |
| Adjustable Vtrip | No |
| Advanced Features | Ultra Low Iq |
| Device Functions | Watchdog Timer |
| Family Name | GreenPAK |
| Fixed Vtrip | No |
| Function | Watchdog Timer |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.5 |
| Interface | N/A |
| Manual Reset | Yes |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Qualification Level | Standard |
| Reset Output Type | Active Low |
| Supply Voltage Vs Range | 2.5V, 5.5V |
| TwinPin™ MR#/RST# | No |
| VMONITOR | N/A |
| WDT | Yes |
SLG7WD47666ウォッチドッグタイマは、システムの動作を監視し、異常が検出された場合はリセットまたは割り込みをトリガすることにより、マイクロプロセッサの信頼性を確保します。 ウォッチドッグ入力 (WDI) が設定されたタイムアウト内に切り替わると、タイマーはリセットされ、これに失敗すると修正パルスがトリガーされます。 低消費電力、小型1.0mm x 1.2mmのSTQFNパッケージ、およびトグル機能用のイネーブルピン(nEN)を備えたこのデバイスは、堅牢な監視を必要とする小型で低消費が求められるアプリケーションに最適です。
カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブルデジアナ混載製品 ページをご覧ください。