メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アクティブロー出力
  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±100 kV/µs MIN.)
  • パルス幅ひずみが小さい (|tPHL -tPLH | = 20 ns MAX.)
  • 動作電源電圧範囲が広い (VCC = 4.5 ~ 30 V)
  • 動作周囲温度 125°C(MAX.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品:RV1S9062ACCSP-10Yx#KC0:3 000個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL 認定品:UL1577, Double protection
    • CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9062Aは,入力側にAlGaAs発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いたアクティブロー出力の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMTI)に加え,幅広い電源電圧駆動に対応し,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM(Intelligent Power Module)駆動用に最適です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeTotem Pole
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Temp. Range (°C)-40 to +125
DC IFLH max. (mA)4.1
SW PWD max. (ns)20
SW PDD max. (ns)25
CMTI min. (kV/µs)100
LogicActive Low
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

パッケージオプション

Pkg. Type
LSO5

適用されたフィルター