| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOT23-6L |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 6 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 0.118 x 0.118 x 0.0512 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | SOT23-6L |
| Lead Count (#) | 6 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Application | Rapid-Charging AC/DC Adapters for Smart Phones, Tablets, Notebooks, Power Tools, Electric Bicycles, Industrial Power, Home Appliance, Motor Control |
| Compatible Primary-Side IC | RRW11011, iW9860, iW9870, iW9801, iW9802 |
| Function | Synchronous Rectifier Controller for High‑Density, Wide-Output Designs |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 0.118 x 0.118 x 0.0512 |
| Qualification Level | Standard |
RRW43110は、高度な同期整流(SR)コントローラで、MOSFETおよびGaNデバイスの両方に対応します。 ルネサス独自のロスレスVDSセンシング技術を採用し、半波LLC(HWLLC)やその他のハーフブリッジ共振コンバータなど、複数のトポロジにおいて最大300 kHzのスイッチング周波数で動作します。
外付けパワースイッチを駆動して二次側整流ダイオードを置き換えることで、広範な動作条件下でも高効率を実現します。 その汎用性により、RRW43110は次世代の高電力密度電源に最適で、最大3W/cm³の高密度設計および最大500Wの出力に対応します。
また、RRW43110は最大48V以上の広い出力電圧に対応し、柔軟な二次側整流を必要とするさまざまな電源アプリケーションに対応します。
さらに、低負荷および無負荷時の効率を最適化するため、低消費電力モードおよびスリープモードもサポートしています。