メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ハイサイド/ローサイドスイッチング用の600Vハーフブリッジゲートドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-14
Pkg. Code:GS0014AB
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):8.75 x 6.20 x 1.75
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RRW40120-002)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)8.75 x 6.20 x 1.75
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
ApplicationRapidCharge AC/DC adapters, TV power, Power tools, SSL applications, Motor drive
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)600
Charge PumpYes
Compatible Primary-Side ICRRW11011
Fall Time10
FunctionHigh Voltage Gate Driver for High-Side and Low-Side Switching Devices
Input Logic Level5V
Length (mm)8.7
MOQ3000
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)1
Peak Pull-up Current (A)0.15
Pkg. TypeSOIC-14
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)50
Thickness (mm)1.75
Turn-Off Prop Delay (ns)50
Turn-On Prop Delay (ns)50
VBIAS (Max) (V)7.7
Width (mm)8.75

説明

RRW40120は、高電圧・高周波スイッチングデバイス向けのゲートドライバで、ルネサスのSuperGaN® FETおよび従来型パワーMOSFETに最適化されています。 独立したハイサイド(HS)およびローサイド(LS)ドライバを内蔵し、それぞれ独立した入力信号により最大限の制御柔軟性を実現します。 両チャンネルは伝搬遅延を一致させた設計で独立動作し、高性能電力変換システムにおける精密なタイミング制御をサポートします。

RRW40120は、LLC、アクティブクランプフライバック、フルブリッジ、インバータ、および各種フライバック、フォワード、共振コンバータなど、ハイサイドとローサイドの協調スイッチングが必要な回路に適しています。

CMOS/TTL互換の制御信号に対応しており、幅広いコントローラやマイコンとの簡単なインタフェース接続が可能です。 また、低電圧ロックアウト(UVLO)およびインタロック保護機能を内蔵しており、信頼性の高い動作を提供します。