メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
トライレベルPWM入力および調整可能デッドタイム付き100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCQFN
Pkg. Code:L5O
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.6

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.6
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)115
Charge PumpNo
Fall Time20ns
Input Logic Level5V
Length (mm)3
MOQ6000
Parametric CategoryHalf-Bridge FET Drivers
Peak Pull-down Current (A)4
Peak Pull-up Current (A)3
Pkg. TypeFCQFN
Qualification LevelStandard
Rise Time (μs)20
Thickness (mm)0.75
Turn-Off Prop Delay (ns)30
Turn-On Prop Delay (ns)70
VBIAS (Max) (V)18
Width (mm)3

説明

RRP68145は、100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジMOSFETドライバです。 RRP68145は、プログラム可能なデッドタイムとトライステートPWM入力を備えています。 6V〜18Vの広い動作電圧範囲で、100Vハーフブリッジアプリケーション向けにハイサイドNMOSおよびハイサイドNMOSの駆動をサポートする内蔵のブートストラップダイオードと、ローサイドNMOSを搭載しています。

RRP68145は、30nsの非常に高速な伝搬遅延の強力な3Aソース、4Aシンクのドライバを備えており、高周波スイッチングアプリケーションに最適です。 VDDとブートUVLOは、低電圧動作に対して保護します。

パルス幅変調(PWM)ピンのトライレベル入力は、ハイサイドおよびローサイドドライバを1つのピンで制御します。 PWM入力がロジックローの場合、ローサイドFETはオンになり、ハイサイドFETはオフになります。 入力電圧が中間レベル状態になると、ハイサイドとローサイドの両方のFETがオフになります。PWMスレッショルドレベルは、REF入力電圧範囲(VREF)ピンの外部入力リファレンス電圧に比例し、2.7V〜5.5Vのロジック範囲でPWM動作が可能です。

RRP68145は、16 Ld、3mm x 3mmのQFNパッケージで提供されます。