メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • SPIまたはアナログインタフェースを統合した4チャネル128GbaudリニアTIA
  • 差動ゲイン:50Ω~2,300Ω(標準)
  • ダイナミックレンジ >30dB
  • 調整可能な3dB帯域幅 >75GHz
  • 自動/手動ゲイン制御、出力電圧制御、ピーク検出、RSSIおよび入力電流モニタ、シャットダウン機能
  • 低全高調波歪み(THD)、低クロストーク、低消費電力
  • 出力振幅のクリッピング機能により過大出力を防止可能で、クリッピングレベルはSPI経由で設定可能

説明

RG8G31420は、XI、XQ、YI、YQ各チャネル向けに4レーンのTIAを統合した128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)チップです。 単一ダイ上に、800G以上対応コヒーレント用途向けのDC制御用デジタルインタフェース回路も内蔵しています。 TIAの電気特性、機能、および物理寸法は、マイクロICRやIC-TROSAなどの光サブアセンブリを搭載する小型フォームファクタ(SFF)統合光モジュールに最適化されています。

パラメータ

属性
FunctionLinear TIA
Data Rate Max (Gbps)128
Channels (#)4

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

製品比較

画像
画像
画像
画像
RG8G31420RG8G31220RG8G31223RG8G3122B
Channels (#)4222
Peaking Frequency (Typical) (GHz)73736980
3dB Bandwidth (GHz)90888495
Data Rate Max (Gbps)128128128150
Temp. Range (°C)-5 to 105°C-5 to 95°C-5 to 95°C-5 to 95°C

アプリケーション

  • 800G以上対応の128Gbaud高次QAM変調方式コヒーレントシステム

適用されたフィルター