メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アナログ制御インタフェースを備えた2チャネル128GbaudリニアTIA
  • 差動リニアトランスインピーダンスゲイン:2.3kΩ~50kΩ(標準)
  • ダイナミックレンジ >30dB
  • 調整可能なSDD21 3dB帯域幅:>80GHz
  • 自動/手動ゲイン制御、出力電圧制御、ピーク検出、シャットダウン機能
  • 低全高調波歪み(THD)、低クロストーク、低消費電力
  • 出力振幅のクリッピング機能により、1200mVppdを超える差動ピークツーピーク電圧を防止

説明

RG8G31220は、800G以上対応統合コヒーレント受信機(ICR)向け、2チャネル128Gbaudリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)です。 本デバイスは、IチャネルおよびQチャネル用の2つのTIA信号経路を内蔵しています。 RG8G31220は、高性能・低消費電力・コンパクト設計により、マイクロICRやIC‑TROSAなどの光サブアセンブリを、小型フォームファクタ(SFF)統合光モジュールに搭載可能です。

パラメータ

属性
FunctionLinear TIA
Data Rate Max (Gbps)128
Channels (#)2

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

製品比較

画像
画像
画像
画像
RG8G31220RG8G31223RG8G3122BRG8G31420
Channels (#)2224
Peaking Frequency (Typical) (GHz)73698073
3dB Bandwidth (GHz)88849590
Data Rate Max (Gbps)128128150128
Temp. Range (°C)-5 to 95°C-5 to 95°C-5 to 95°C-5 to 105°C

アプリケーション

  • 800G以上対応の128Gbaud高次QAM変調方式コヒーレントシステム

適用されたフィルター