メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • アナログ制御インタフェースを備えた2チャネル統合128GbaudリニアTIA
  • 差動リニアトランスインピーダンス利得:50kΩ~2.5kΩ(標準)
  • ダイナミックレンジ >30dB
  • 調整可能なSDD21 3dB帯域幅 >80GH
  • 自動/手動ゲイン制御、出力電圧制御、ピーク検出、シャットダウン機能
  • 低全高調波歪み(THD)、低クロストーク、低消費電力
  • 出力振幅のクリッピング機能により1200mVppdを超える差動ピークツーピーク電圧を防止

説明

RG8G31223は、800G以上対応の統合コヒーレント受信機(ICR)向け128Gbaud 2チャネルリニアトランスインピーダンスアンプ(TIA)です。 本デバイスは、IチャネルおよびQチャネル用の2つのTIA信号経路を内蔵しています。 高性能・低消費電力・コンパクト設計により、マイクロICRやIC-TROSAなどの光サブアセンブリを、小型フォームファクタ(SFF)統合光モジュールに搭載可能です。

パラメータ

属性値
FunctionLinear TIA
Data Rate Max (Gbps)128
Channels (#)2

パッケージオプション

Pkg. Type
WAFER

製品比較

RG8G31223RG8G31220RG8G3122BRG8G31420
Channels (#)2224
Peaking Frequency (Typical) (GHz)69738073
3dB Bandwidth (GHz)84889590
Data Rate Max (Gbps)128128150128
Temp. Range (°C)-5 to 95°C-5 to 95°C-5 to 95°C-5 to 105°C

アプリケーション

  • 800G以上対応の128Gbaud高次QAM変調方式コヒーレントシステム
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
RG8G31223DTGWTActiveAvailable在庫切れWAFER1ku | $157.50WFPYese3 Sn-5 to 95°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。