メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AEC-Q100準拠
  • 低電圧単電源動作:VDD = 2.5V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流:IB ≤(1pA)
  • 広い出力電圧範囲:VOUT:VSS+0.1V〜VDD-0.1V(@Io = 5mA)
  • 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.75mA Typ.
  • 高スルー・レート:SR = 8V/μs(Typ.)

説明

READ4354Jは、高いレベルのドライバビリティと高スルーレートを実現した入出力フルレンジクワッドCMOSオペアンプです。 このICは、最小動作電源電圧2.5V、-40°C〜+125°Cの広い周囲温度範囲で使用できます。 この製品は、超小型の14ピンTSSOPパッケージで供給されます。

パラメータ

属性
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)6
Gain Min80dB
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)0.3 - 6.5
Output Voltage Swing Range (V)VDD+0.1 - VSS+0.1
IS per Amp (mA)0.75
Single Supply Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Slew Rate (V/µs)8
VS (Min) (V)2.5
VS (Max) (V)5.5
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.04
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP140.65

アプリケーション

  • モータ制御

適用されたフィルター