メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA211403DE0000BUおよびRTKA211405DE0000BUボードは、それぞれRAA211403およびRAA211405の評価に使用します。 これらは超低静止電流(5µA以下)、7V~40V入力の標準降圧レギュレータで、固定出力電圧3.3Vまたは5Vで300mAの連続負荷能力があります。

特長

  • シンプルで部品数の少ないデザイン
  • 電圧範囲:7V~40V VIN
  • 出力電圧:5V
  • 無負荷動作時およびスイッチング時の静止電流は超低消費電4µA
  • インダクタと負荷に応じて可変スイッチング周波数

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA211405DE0000BU Evaluation Board (Top)

RTKA211405DE0000BU Evaluation Board

RTKA211405DE0000BU アクティブ
Description:RTKA211405DE0000BU Evaluation Board
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。