概要
RTKA211403DE0000BUおよびRTKA211405DE0000BUボードは、それぞれRAA211403およびRAA211405の評価に使用します。 これらは超低静止電流(5µA以下)、7V~40V入力の標準降圧レギュレータで、固定出力電圧3.3Vまたは5Vで300mAの連続負荷能力があります。
特長
- シンプルで部品数の少ないデザイン
- 電圧範囲:7V~40V VIN
- 出力電圧:3.3V
- 無負荷動作時およびスイッチング時の静止電流は超低消費電4µA
- インダクタと負荷に応じて可変スイッチング周波数
サンプル&ご購入
RTKA211403DE0000BU Evaluation Board
RTKA211403DE0000BU アクティブ
| Description: | RTKA211403DE0000BU Evaluation Board |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $75.00参考価格