特長
- 基準電圧バラツキが小さい(GE = ±1% MAX.)
- 分解能が高い(ENOB = 12 bits TYP.)
- 動作温度(TA = -40~110℃)
- ノン・リニアリティ(INL = 0.14% MAX.)
- 入力オフセットが低い(VOS = 3 mV MAX.)
- 入力オフセット温度ドリフトが小さい(|dVos/dTA|= 2 μV/℃ TYP.)
- クロック出力(fCLK = 10 MHz TYP.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMR = 15 kV/μs MIN.)
- パッケージ:8 ピン SDIP の長沿面表面実装品
- エンボス・テーピング対応品:PS9352AL2-E3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
説明
PS9352AL2 は,高精度⊿ΣA/D コンバータを内蔵し,入力されたアナログ電圧を 1 bit のデータ列に変換する光絶縁型 A/D コンバータです。PS9352AL2 の後段に Sinc3 フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数 ENOB = 12 bits (typ)のデジタル信号出力が得られます。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、電流検出/電圧検出部用に最適です。
適用されたフィルター