メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低消費電力(VCC = 3.3 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(⏐tPHL-tPLH⏐ = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 小型パッケージ(SO-5)
  • 伝送速度が速い(15 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品:PS9121-F3, F4:2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008902 (オプション対応いたします)

説明

PS9121 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性
IFHL (Max) (mA)5

適用されたフィルター