メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ノン・リニアリティ(NL200 = 0.35% MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMTI = 10 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • ゲインばらつきが小さい(G = 7.92~8.08 V/V(±1%))
    中心ゲイン:8 V/V TYP.
  • パッケージ:8 ピン DIP の長沿面表面実装用リード・フォーミング品(L4)
  • エンボス・テーピング対応品:PS8551AL4-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    SEMKO 認定品(EN60065, EN60950)
    DIN EN60747-5-5 (VDE0884-5) 認定品(オプション対応いたします)

説明

PS8551AL4 は,入力側に高精度な⊿ΣA/D 変換回路を備えた IC と高速応答かつ高発光効率の GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側に高精度な D/A 変換回路を備えた IC を用いた光結合型アイソレーション・アンプです。
高耐ノイズ(高 CMTI)に加え,高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので,電流検出や電圧検出用途に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Output TypeAnalog
Isolation Voltage (Vrms)5000
CMTI min. (kV/µs)10
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)4.5 - 5.5
Input Voltage Linearity Range (mV)-200 - 200
Gain typ. (V/V)8
Gain Error max. (%)1
NL typ. (%)0.014
fc typ. (kHz)100
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS8551AL4-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $6.2061YesJAPANJAPAN
PS8551AL4-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $6.2061YesJAPANJAPAN
PS8551AL4-V-AXActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $6.2291YesJAPANJAPAN
PS8551AL4-V-E3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $6.2061YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。