メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
  • AC input response
  • Ordering number of tape product: PS2805A-1-F3, PS2805A-4-F3
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

The PS2805A-1 and PS2805A-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications to realize an excellent cost performance.

This package has shield effect to cut off ambient light.

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
PS2805A-4NRNDN/A在庫切れPackage
PS2805A-4-ANRNDN/A在庫ありPackage1ku | $1.5031Yes
PS2805A-4-F3-ANRNDN/A在庫切れPackage1ku | $1.4541Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。