メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
  • High collector to emitter voltage (VCEO : 80 V)
  • AC input response
  • Ordering number of tape product: PS2805C-1-F3, PS2805C-4-F3
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
    (PS2805C-1 only)
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

The PS2805C-1 and PS2805C-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications to realize an excellent cost performance.
This package has shield effect to cut off ambient light.

パラメータ

属性
Channels (#)4
VCEO max (mA)80
IC max (mA)30
Isolation Voltage (Vrms)2500
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)5
SW tf Typ. (µs)7
SW ton Typ. (µs)10
SW toff Typ. (µs)7
Creepage Distance (mm)4.5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
I/O TypeAC/Single

アプリケーション

  • Programmable logic controllers
  • OA equipment
  • Measuring instruments
  • Hybrid IC
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2805C-4-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $2.4321YesJAPANJAPAN
PS2805C-4-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.9611YesJAPANJAPAN
PS2805C-4-V-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $2.4811YesJAPANJAPAN
PS2805C-4-V-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.9731YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。