適用されたフィルター
13製品中の13
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
参考価格(米ドル)
サンプル
Special Features
GPIOs (#)
Nominal VDD
VDD2 (V)
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Memory Type
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、5 GPIOs、I2C、High PSRR、Low Noise Multi-Output LDO IC (3 Сhannels)
1ku | $0.72
サンプル入手可能
3x LDO (1x HP 475mA; 1x HV 500mA; 1x LV/Load Switch 800mA), Remote Sense
5
2.8 - 5
1.2 - 5
—
4
8
8
—
—
Internal Oscillator (8 MHz)
1
I2C
OTP
TQFN
14
2.0 x 2.2
-40 to +85°C
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、6 GPIOs、I2C、PMIC with High PSRR、Low Noise Multi-Output LDOs、and Integrated Load Switches (8 Сhannels)
1ku | $0.95
サンプル入手可能
5x Load Switch, 8x LDO (3x HV 500mA; 2x HC 500mA; 3x LV 1300mA)
6
2.8 - 5
1.2 - 5
—
4
8
8
—
—
Internal Oscillator (8 MHz)
1
I2C
OTP
WLCSP
25
1.992 x 1.992 x 0.440
-40 to +85°C
パワーGreenPAKプログラマブルミックスド・シグナルマトリックス、VDD Range: 2.8-5.0V、6 GPIOs、I2C、High PSRR、Low Noise Multi-Output LDO IC (7 Сhannels)
1ku | $0.84
サンプル入手可能
7x LDO (2x HP 475mA; 3x HV 500mA; 2x LV/Load Switch 800mA), Synchronized
6
2.3 - 5.5
—
—
—
12
—
—
—
Internal Oscillator (8 MHz)
1
I2C
OTP
WLCSP
20
1.675 x 2.075
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、7 GPIO、2 ACMP、1.25A P-FET(放電なし)
1ku | $0.34
サンプル入手可能
P-FET (1.25A w/o Discharge Soft-start)
7
1.71 - 5.5
—
2
4
10
4
8-stage
1
RC OSC
—
—
OTP
STQFN
14
1.6 x 2.5
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、7 GPIO、2 ACMP、1.25A P-FET(放電付き)
1ku | $0.34
サンプル入手可能
P-FET (1.25A w/ Discharge Soft-start)
7
1.71 - 5.5
—
2
4
10
4
8-stage
1
RC OSC
—
—
OTP
STQFN
14
1.6 x 2.5
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、6 GPIO、2 ACMP、2x P-FET(44Ω,2A)
1ku | $0.41
サンプル入手可能
2x P-FET (44Ω,2A)
6
1.71 - 5.5
—
2
4
10
4
8-stage
1
RC OSC
—
—
OTP
MSTQFN
16
1.6 x 2.0
-40 to +85°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、16 GPIO、4 ACMP、I2C、2x P-FET(44Ω、2A)
1ku | $0.62
サンプル入手可能
2x P-FET (44Ω,2A), ASM (8 states)
16
1.71 - 5.5
—
4
7
17
8
16-stage
1
RC OSC, Ring OSC, Crystal OSC
—
I2C
OTP
MSTQFN
28
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Special Features
Enabled
Special Features
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
VDD2 (V)
Enabled
VDD2 (V)
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
Enabled
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Enabled
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます