メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

拡張温度範囲品のGreenPAKは、産業用アプリケーション向けに特別に開発されたGreenPAK™プログラマブルミックスドシグナル製品のサブカテゴリです。 GreenPAK ICのこの新しい品質認証により、-40°Cから+125°Cの温度条件でこの独自の技術を使用できます。

拡張温度範囲品のGreenPAKは汎用性が高く、次のようなさまざまな産業および技術アプリケーションで使用できます。

  • 産業用サーボドライブ: 産業用サーボシステムの性能と信頼性を最適化します。
  • 産業用リモートコントロールシステム: 産業環境の堅牢なリモート監視と制御を可能にします。
  • 自動化された技術プロセス管理システム: さまざまな技術アプリケーションにおける自動化プロセスの強化。
  • エネルギーメーター: エネルギー、電力、電圧消費の正確な測定と監視を提供します。
  • 測定機器: さまざまなパラメータで正確な測定を可能にします。
  • 圧力センサ: 産業用途における圧力およびその他の条件測定を可能にします。
  • ロボティックス: ロボットシステムの能力を高めます。

拡張温度範囲に対応したGreenPAKは、これらの要求の厳しいアプリケーションに適しており、過酷な条件下でも高い性能と信頼性を保持します。

Product Selector: GreenPAK with Extended Temperature Ranges

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.75 MB English , 简体中文
カタログ PDF 24.64 MB English
2件