コンパクトと高効率を兼ね備え、堅牢な保護機能を備えたモータ駆動システム
ルネサスのフルブリッジおよびハーフブリッジのモータドライバーは、豊富な保護機能と FET 内蔵を特長とした小型パッケージを採用しています。 高効率を重視して設計されたモータドライバにより、開発が簡単になり、基板スペースを減らし、システムコストを低減します。 これらの汎用性の高いデバイスは、低消費電力、直感的な制御、高度なゲート駆動機能を特長としています。 ハーフブリッジ機能に高耐圧を統合することで、幅広い産業および IoT アプリケーションで、優れたモータ制御性能を実現します。
高い電力効率
低 Rds(on) の FET を内蔵することで、消費電力を抑え、高効率化とバッテリー駆動時間を長くすることができます。
小さな基板サイズ
小型 6 ピンパッケージと高集積化により、システム構成がシンプルになり、スペース制約のある設計に対応できます。
診断および保護機能
幅広い保護機能を内蔵しており、さまざまなアプリケーションに対して高い信頼性とインテリジェントな診断を実現します。